(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รอกม้วนสายไฟ วันอาทิตย์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 2,703.33 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
GS-30
GS-30S
GS-50
GS-301K
GS-301KS
S-20
S-20S
S-30
S-30S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
ความหนาของสายไฟ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกนสายไฟ
(ค)
สเปค / คะแนนของ เต้ารับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ หลอดไฟ ขั้วต่อสายดิน ปลั๊กคู่ 2P / 3P รหัสของทรัสโก้ รูปทรง สเปค เต้ารับ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 3,860.05

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 2 2 2P・15A・125V - - - - 106-2727 แบบเฟสเดียว 100 V 6.6 1 ชิ้น

฿ 4,502.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 2 2 2P・15A・125V - - - 418-9647 แบบเฟสเดียว 100 V 6.6 1 ชิ้น

฿ 5,643.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 1 วัน 50 2 2 2P・15A・125V - - - 106-2735 แบบเฟสเดียว 100 V 10.2 1 ชิ้น

฿ 5,005.29

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 30 2 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน - 370-3355 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 7.2 1 ชิ้น

฿ 5,170.32

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 2 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน 418-9639 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 7.2 1 ชิ้น

฿ 2,703.33

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 20 1.25 2 2P・15A・125V - - - - 370-4289 แบบเฟสเดียว 100 V 4.6 1 ชิ้น

฿ 2,787.66

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 20 1.25 2 2P・15A・125V - - - 418-9736 แบบเฟสเดียว 100 V 4.6 1 ชิ้น

฿ 3,352.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 30 1.25 2 2P・15A・125V - - - - 106-2719 แบบเฟสเดียว 100 V 5.8 1 ชิ้น

฿ 3,725.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 1.25 2 2P・15A・125V - - - 418-9744 แบบเฟสเดียว 100 V 5.8 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โรลเก็บสายไฟ
  • การให้คะแนน เต้ารับ(kVA)
    1.8
  • แรงดันไฟที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • จำนวน เต้ารับ
    4
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(A)
    5
  • สเปค 1
    100 V AC
  • สเปค 2
    พร้อมชัตเตอร์ ป้องกันฝุ่นละออง
  • ประเภทสายไฟ
    VCT
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

โรลเก็บสายไฟ 100 V สำหรับใช้ภายในอาคารที่ผสมผสานการใช้งานจริงและความทนทานเข้าด้วยกัน
[คุณสมบัติ]
· คะแนน ผลิตภัณฑ์ S-30: 125 V,5 A,คะแนน เต้ารับ: 2P,15 A,125 V,จำนวน เต้ารับ: สี่
· คะแนน ผลิตภัณฑ์ S-30S: 125 V,5 A,คะแนน เต้ารับ: 2P,15 A,125 V,จำนวน เต้ารับ: 4 พร้อม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
· คะแนน ผลิตภัณฑ์ GS-50: 125 V,5 A,คะแนน เต้ารับ: 2P,15 A,125 V,จำนวน เต้ารับ: 4 พร้อม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
[การประยุกต์ใช้งาน]
สำหรับต่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สำหรับงานภายในอาคาร.

รหัสรุ่น
GS-30
GS-30S
GS-50
GS-301K
GS-301KS
S-20
S-20S
S-30
S-30S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
ความหนาของสายไฟ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกนสายไฟ
(ค)
สเปค / คะแนนของ เต้ารับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ หลอดไฟ ขั้วต่อสายดิน ปลั๊กคู่ 2P / 3P รหัสของทรัสโก้ รูปทรง สเปค เต้ารับ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 3,860.05

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 2 2 2P・15A・125V - - - - 106-2727 แบบเฟสเดียว 100 V 6.6 1 ชิ้น

฿ 4,502.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 2 2 2P・15A・125V - - - 418-9647 แบบเฟสเดียว 100 V 6.6 1 ชิ้น

฿ 5,643.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 1 วัน 50 2 2 2P・15A・125V - - - 106-2735 แบบเฟสเดียว 100 V 10.2 1 ชิ้น

฿ 5,005.29

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 30 2 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน - 370-3355 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 7.2 1 ชิ้น

฿ 5,170.32

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 2 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน 418-9639 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 7.2 1 ชิ้น

฿ 2,703.33

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 20 1.25 2 2P・15A・125V - - - - 370-4289 แบบเฟสเดียว 100 V 4.6 1 ชิ้น

฿ 2,787.66

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 20 1.25 2 2P・15A・125V - - - 418-9736 แบบเฟสเดียว 100 V 4.6 1 ชิ้น

฿ 3,352.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 30 1.25 2 2P・15A・125V - - - - 106-2719 แบบเฟสเดียว 100 V 5.8 1 ชิ้น

฿ 3,725.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 1.25 2 2P・15A・125V - - - 418-9744 แบบเฟสเดียว 100 V 5.8 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● รอกม้วนสายไฟ วันอาทิตย์ที่มี ความคุ้มค่าต่อต้นทุน สูงในการ ใช้งาน จริง

สเปค

● จำนวน สเปค ขดลวด ของแกน (C): 2
● สเปค เต้ารับ : 2p / 15 A / 125 V
● รูปทรง สเปค เต้ารับ: s
● 100 V AC
● ประเภท ขดลวด: VCT
● เต้ารับ มีฝาครอบกันฝุ่น