(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NO10140 |
NO10175 |
NO101100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,077.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 252-0397 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,990.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 252-0389 | 170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,527.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 385-7395 | 220 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ลูกปืนสเตนเลสใช้สำหรับ ตลับลูกปืน จึงไม่เกิด สนิม
· ติดอุปกรณ์โลหะที่ด้านหลังเพื่อให้สามารถยื่นออกมาโดนได้
· คุณไม่ต้องกังวลกับการทำให้เงาเมื่อกดผ้าวอลเปเปอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับยึด ข้อต่อ ต่อผ้า
รหัสรุ่น |
---|
NO10140 |
NO10175 |
NO101100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,077.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 252-0397 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,990.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 252-0389 | 170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,527.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 385-7395 | 220 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง