(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดเครื่องมือช่าง, คลิปหนีบ
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 438.69 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
YS-211-01-01
YS-211-02-01
YS-211-03-05
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มิติ เปิดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 438.69

INSULATINGSHEETS 1 ชิ้น ขอราคา 65 115

฿ 618.57

INSULATING SHEETS 1 ชิ้น 40 วัน 55 110

฿ 674.29

INSULATING SHEETS 1 ชิ้น 40 วัน 140 115

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐาน ใช้บังคับ
    ไม่มี
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • คุณสมบัติ
    ยึด ผ้าใบแลพแผ่นชีต ไวนิล พลาสติก ความดัน สูงและอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • ตั้งใจใช้
    สำหรับยึด ฉนวนกันความร้อน ป้องกันเช่น ยาง หรือ แผ่น พลาสติกเข้ากับชุดชาร์จ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับยึดแผ่นไวนิล แผ่นพลาสติกความอัดสูง ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย

[การใช้งาน]
· สำหรับยึดแผ่นไวนิล แผ่นพลาสติก หรือวัสดุฉนวนอื่นๆ ที่ติดตั้งกับส่วนชาร์จไฟ

[คุณสมบัติของวัสดุ]
· โพลีโพรพีลีน

รหัสรุ่น
YS-211-01-01
YS-211-02-01
YS-211-03-05
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มิติ เปิดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 438.69

INSULATINGSHEETS 1 ชิ้น ขอราคา 65 115

฿ 618.57

INSULATING SHEETS 1 ชิ้น 40 วัน 55 110

฿ 674.29

INSULATING SHEETS 1 ชิ้น 40 วัน 140 115

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● แก้ไข ผ้าใบแลพแผ่นชีต ไวนิล และ ผ้าใบแลพแผ่นชีต พลาสติก ความดัน สูงได้อย่างง่ายดาย

การใช้

● ใช้สำหรับยึดเกราะฉนวนเช่นแผ่นยางแผ่นพลาสติก ฯลฯ ไปยังส่วนที่ชาร์จไฟได้

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน