(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ผ้า ห่อ โพลีเอสเตอร์ ความดัน สูง
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
    ฿ 4,846.72 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
310
312
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 4,846.72

INSULATING SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 700 0.9 429-9485 850 1 ชิ้น

฿ 5,893.56

INSULATING SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 1000 1 429-9493 1250 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ผ้าใบแลพแผ่นชีต ฉนวนกันความร้อน
  • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (V หรือน้อยกว่า)
    7000
  • มาตรฐาน
    ไม่มีมาตรฐาน
  • ทดสอบแรงดัน (1 นาที)(V)
    20000
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1.5
  • คุณภาพของ วัสดุ
    เรซิ่น EVA
  • อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ตนเองเป็นระยะ
    จำเป็นต้องใช้
  • คุณสมบัติ
    ความสามารถในการฉนวนและการทำงานที่เหนือกว่า
  • ใช้
    สำหรับงานสายด่วน
  • สเปค
    สำหรับ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้าที่ใช้:7,000 V หรือน้อยกว่า) กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการอนุมัติ วัตถุ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

แผ่น ฉนวนที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์ของงานสายไฟฟ้าแรงสูง
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ป้องกัน ป้องกันไฟฟ้าสถิต พร้อม ฟิล์ม ฉนวนกันความร้อน หลายชั้น แบบฝัง และ ฉนวนกันความร้อน ที่ดีเยี่ยม
· พื้นผิว มี การขัดเงา ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว และไม่ลื่นเมื่อสวมใส่
· ใช้ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เมจิก/ตีนตุ๊กแก เพื่อการยึดชั่วคราวที่ง่ายดาย
· เนื่องจากใช้ แผ่น ผ้าที่ ฐานรอง/แผ่นรอง จึงมี ความทนทาน ดีเยี่ยม ทนสภาพอากาศ และ ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น
· มีตีนตุ๊กแกสำหรับยึดชั่วคราวที่มุมทั้งสี่
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้เพื่อป้องกันชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตระหว่างการทำงานของท่อส่งไฟฟ้าแรงสูงบนสายจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและการทำงานใกล้สายไฟที่มีไฟฟ้า

รหัสรุ่น
310
312
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 4,846.72

INSULATING SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 700 0.9 429-9485 850 1 ชิ้น

฿ 5,893.56

INSULATING SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 1000 1 429-9493 1250 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1