(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือ ยาง แรงดันต่ำ 507

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,431.75 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
507-L
507-LL
507-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,431.75

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน ใหญ่ 25 7.7 429-9540 1 คู่

฿ 1,431.75

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน ขนาดใหญ่พิเศษ 25 7.8 429-9558 1 คู่

฿ 1,431.75

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน เล็ก 24 7.5 429-9566 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ถุงมือ ฉนวนกันความร้อน
  • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (V หรือน้อยกว่า)
    ไฟฟ้ากระแสตรง 750
  • มาตรฐาน
    ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS
  • ทดสอบแรงดัน (1 นาที)(V)
    3000
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1.1
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    27
  • คุณภาพของ วัสดุ
    ยางธรรมชาติ (NR)
  • มวล(ก.)
    140
  • มาตรฐานที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS
    T8112
  • คุณสมบัติ
    ความสามารถในการฉนวนที่เหนือกว่า
  • ใช้
    การประกอบและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน รถยนต์ไฮบริด ฯลฯ
  • สเปค
    สำหรับ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้าที่ใช้:750 V DC หรือน้อยกว่า)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติ ฉนวนกันความร้อน สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การประกอบรถยนต์ไฮบริด งาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ฯลฯ

รหัสรุ่น
507-L
507-LL
507-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,431.75

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน ใหญ่ 25 7.7 429-9540 1 คู่

฿ 1,431.75

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน ขนาดใหญ่พิเศษ 25 7.8 429-9558 1 คู่

฿ 1,431.75

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน เล็ก 24 7.5 429-9566 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ฉนวนกันความร้อน ดีเยี่ยม

การใช้

● การประกอบและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน รถยนต์ไฮบริด

สเปค

● ทดสอบแรงดันไฟฟ้า (1 นาที): 3000 V
● SPQ (คู่): 1
● สำหรับ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า (แรงดันการทำงาน: 750 V DC หรือน้อยกว่า)
● มาตรฐานที่ มาตรฐานที่สอดคล้อง JIS: T8112
● อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน โดยสมัครใจเป็นระยะ: จำเป็น
● ความหนา: 1.1 มม

วัสดุ

● ยางธรรมชาติ (NR)

คำเตือน

● เมื่อใช้กับไฟฟ้าต้องมี อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน โดยสมัครใจเป็นระยะ