(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือ ยาง สำหรับ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า (ชนิด NU)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 8,037.63 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
540-L
540-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 8,037.63

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน ใหญ่ 25 8 429-9639 1 คู่

฿ 8,125.52

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน เล็ก 24 7.9 429-9647 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ถุงมือ ฉนวนกันความร้อน
  • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (V หรือน้อยกว่า)
    7000
  • มาตรฐาน
    ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS
  • ทดสอบแรงดัน (1 นาที)(V)
    20000
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1.6
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    46
  • คุณภาพของ วัสดุ
    ยางธรรมชาติ
  • มวล(ก.)
    480
  • มาตรฐานที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS
    T8112
  • อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ตนเองเป็นระยะ
    จำเป็นต้องใช้
  • คุณสมบัติ
    ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น "เข็มขัดนิรภัย มาตรฐาน"
  • ใช้
    เพื่อป้องกันคนงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันเนื่องมาจาก แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตระหว่างการ งานซ่อมบำรุง สายด่วนหรืองานที่เกี่ยวข้อง
  • สเปค
    ประเภท NU สำหรับ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้าที่ใช้:7,000 V หรือน้อยกว่า)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ
·ความสามารถในการทำงานและ ฉนวนกันความร้อน เหนือกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการปกป้องร่างกายของคนงานในระหว่างการทำงานสายสดและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตที่เกิดขึ้นในบริเวณใกล้กับสายงานสด

รหัสรุ่น
540-L
540-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 8,037.63

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน ใหญ่ 25 8 429-9639 1 คู่

฿ 8,125.52

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน เล็ก 24 7.9 429-9647 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1