(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
510-L |
510-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,892.32 |
INSULATED GLOVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | ใหญ่ | 25 | 8 | 429-9604 | 1 คู่ | ||
฿ 6,892.32 |
INSULATED GLOVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | เล็ก | 24 | 7.9 | 429-9612 | 1 คู่ |
ถุงมือ ยาง ที่สามารถใช้กับงานสายไฟฟ้าแรงสูง Class กลางได้
[คุณสมบัติ]
·ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการและเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS (T8112)
· อุปกรณ์ป้องกัน จัดการ อุปกรณ์แหล่งจ่าย บางลงเล็กน้อยและง่ายต่อการ มือจับ เมื่อเทียบกับ ถุงมือ ยาง จุ 7,000 V หรือน้อยกว่า
·การใช้ร่วมกับถุงมือ ยาง แรงดันสูงช่วยเพิ่มความปลอดภัย
·ช่องเปิดแขนถูกตัดเป็น มุม เพื่อไม่ให้รบกวนการงอและยืดแขน
· ฉนวนกันความร้อน เหนือกว่าและสามารถใช้การได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เพื่อปกป้องร่างกายของคนงานในระหว่างการทำงานสายสด
รหัสรุ่น |
---|
510-L |
510-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,892.32 |
INSULATED GLOVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | ใหญ่ | 25 | 8 | 429-9604 | 1 คู่ | ||
฿ 6,892.32 |
INSULATED GLOVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | เล็ก | 24 | 7.9 | 429-9612 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง