(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แว่นตาเซฟตี้ GS 900 N

แว่นตาเซฟตี้ GS 900 N

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 312.86 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
GS900NSP-1P
GS-900N
GS-900N-SP
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง อื่น ๆ ประเภทรายละเอียด รุ่น รองรับการใช้งาน รหัสของทรัสโก้ วัสดุ เฟรม วัสดุ วง คุณสมบัติ บันทึก สเปค มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 312.86

GOODS FOR GLASSES 1 ชิ้น - 12 วัน ตัวเลือก อะไหล่เลนส์ GS-900N 359-9906 - - - - - 15 1 ชิ้น

฿ 744.87

SAFETY GLASSES 1 ชิ้น - 1 วัน - แว่นตานิรภัย - 126-3765 ยาง ผ้าเรยอน สัมผัสนุ่มนวลต่อใบหน้า สามารถใช้ได้กับแว่นตาและหน้ากาก มีรูระบายอากาศ 102 1 ชิ้น

฿ 1,321.73

SPARE LENS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน ตัวเลือก อะไหล่เลนส์ 5 แพ็ค GS-900N 287-9166 - - - - - 75 1 แพ็ค (5 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • รูปทรง
    แว่นตากันลม
  • การใช้งาน
    ป้องกันฝุ่นละออง
  • ป้องกันหมอก
    มี
  • ป้องกันรอยขีดข่วน
    มี
  • ตัดรังสียูวี
    มี
  • ความต้านทานไฟฟ้าสถิต
    NA
  • การ เปลี่ยน เลนส์
    มี
  • สีของ เลนส์
    สีใส
  • ความหนาของ เลนส์(มิลลิเมตร)
    0.6
  • วัสดุ เลนส์
    โพลีคาร์บอเนต

รายละเอียดสินค้า

แว่นตาป้องกันที่อ่อนโยนต่อใบหน้าและสามารถสวมใส่ได้เป็นเวลานาน
[คุณสมบัติ]
·เพื่อให้เข้ากับใบหน้าอย่างสมบูรณ์แบบจะมีการเพิ่มขอบ ฟองน้ำ ลงใน เฟรม
·ใช้ ฟองน้ำ ตัดแต่งเพื่อให้พอดีกับใบหน้า
· เลนส์ ทนต่อรอยขีดข่วนและการพ่นหมอกควัน
สามารถใช้ร่วมกับแว่นตาหรือ หน้ากาก
·การเปลี่ยน เลนส์ ทำได้ง่าย
·ตัดรังสี UV ได้ 99.9%
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานสร้างฝุ่นและของเหลว

รหัสรุ่น
GS900NSP-1P
GS-900N
GS-900N-SP
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง อื่น ๆ ประเภทรายละเอียด รุ่น รองรับการใช้งาน รหัสของทรัสโก้ วัสดุ เฟรม วัสดุ วง คุณสมบัติ บันทึก สเปค มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 312.86

GOODS FOR GLASSES 1 ชิ้น - 12 วัน ตัวเลือก อะไหล่เลนส์ GS-900N 359-9906 - - - - - 15 1 ชิ้น

฿ 744.87

SAFETY GLASSES 1 ชิ้น - 1 วัน - แว่นตานิรภัย - 126-3765 ยาง ผ้าเรยอน สัมผัสนุ่มนวลต่อใบหน้า สามารถใช้ได้กับแว่นตาและหน้ากาก มีรูระบายอากาศ 102 1 ชิ้น

฿ 1,321.73

SPARE LENS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน ตัวเลือก อะไหล่เลนส์ 5 แพ็ค GS-900N 287-9166 - - - - - 75 1 แพ็ค (5 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1