(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ควบคุม ไมโครคอมพิวเตอร์ให้การ อุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์ เหมาะสมที่สุดพร้อมกับ ฟังก์ชั่น สวิตช์ เปิด / ปิด
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | อุปกรณ์เสริม | ไม่มี | เอาต์พุต สูงสุด(W) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด มอเตอร์(มิลลิเมตร) | 24.5 × 107.80 | แรงบิด สูงสุด(cN · m) | 6 | รหัสของทรัสโก้ | - |
สเปค | อุปกรณ์ควบคุม รองรับการใช้งาน: NE96; ความยาวสายไฟ: 1.5 ม | มวล(ก.) | 115 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ENK-500C ในชุด Ultraprecision brushless เครื่องขัดขนาดเล็ก expert 500 compact มอเตอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง