(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กรรไกร แข็ง (แบบโค้ง)

กรรไกร แข็ง (แบบโค้ง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TH-2

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน ตะปู
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    178
  • ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    2.5
  • รหัสของทรัสโก้
    402-6691
  • วัสดุ
    สเตนเลส สำหรับช้อนส้อม (AUS8)
  • คุณสมบัติ 1
    มือจับ มีขนาดใหญ่และ ตัวจับชิ้นงาน ง่าย
  • สเปค
    ความสามารถในการตัด:สายยาง ทน ความดัน สำหรับจ่ายน้ำ สายพาวเวอร์ งานหวายกิ่งไม้ (สูงสุด 3.0 มม. ที่ต้นไม้ที่มีชีวิต) เป็นต้น
รหัสรุ่น
TH-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 521.67

TRC SCISSORS 1 ชิ้น 1 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน ตะปู
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    178
  • ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    2.5
  • รหัสของทรัสโก้
    402-6691
  • วัสดุ
    สเตนเลส สำหรับช้อนส้อม (AUS8)
  • คุณสมบัติ 1
    มือจับ มีขนาดใหญ่และ ตัวจับชิ้นงาน ง่าย
  • สเปค
    ความสามารถในการตัด:สายยาง ทน ความดัน สำหรับจ่ายน้ำ สายพาวเวอร์ งานหวายกิ่งไม้ (สูงสุด 3.0 มม. ที่ต้นไม้ที่มีชีวิต) เป็นต้น

รายละเอียดสินค้า

[Features]
· Handle is large and easy to grip.

· ไม่ต้องเสียเวลาเทียบ ทนทาน คุ้มค่า ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ซื้อเลย!!

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TH-2

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน ตะปู
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    178
  • ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    2.5
  • รหัสของทรัสโก้
    402-6691
  • วัสดุ
    สเตนเลส สำหรับช้อนส้อม (AUS8)
  • คุณสมบัติ 1
    มือจับ มีขนาดใหญ่และ ตัวจับชิ้นงาน ง่าย
  • สเปค
    ความสามารถในการตัด:สายยาง ทน ความดัน สำหรับจ่ายน้ำ สายพาวเวอร์ งานหวายกิ่งไม้ (สูงสุด 3.0 มม. ที่ต้นไม้ที่มีชีวิต) เป็นต้น
รหัสรุ่น
TH-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 521.67

TRC SCISSORS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1