(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องตัดอเนกประสงค์

เครื่องตัดอเนกประสงค์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TD48

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน ตะปู
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    190
  • ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    2.2
  • รหัสของทรัสโก้
    261-8885
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS420 J2)
  • คุณสมบัติ 1
    เป็น กรรไกร แข็งแรงและคม
  • สเปค
    ความสามารถในการตัด:กระดาษลูกฟูก (5 มม.) ผ้าปูโต๊ะผ้า ฯลฯ (2 มม.) พลาสติก (2 มม.)
รหัสรุ่น
TD48
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 570.44

SCISSORS 1 ชิ้น 1 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน ตะปู
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    190
  • ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    2.2
  • รหัสของทรัสโก้
    261-8885
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS420 J2)
  • คุณสมบัติ 1
    เป็น กรรไกร แข็งแรงและคม
  • สเปค
    ความสามารถในการตัด:กระดาษลูกฟูก (5 มม.) ผ้าปูโต๊ะผ้า ฯลฯ (2 มม.) พลาสติก (2 มม.)

รายละเอียดสินค้า

[Features]
· It is a pair of overall sturdy and sharp scissors.
[Applications]
· Pruning of papers, cardboards, tablecloths, cloths and plants.

· ไม่ต้องเสียเวลาเทียบ ทนทาน คุ้มค่า ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ซื้อเลย!!

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TD48

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน ตะปู
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    190
  • ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    2.2
  • รหัสของทรัสโก้
    261-8885
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS420 J2)
  • คุณสมบัติ 1
    เป็น กรรไกร แข็งแรงและคม
  • สเปค
    ความสามารถในการตัด:กระดาษลูกฟูก (5 มม.) ผ้าปูโต๊ะผ้า ฯลฯ (2 มม.) พลาสติก (2 มม.)
รหัสรุ่น
TD48
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 570.44

SCISSORS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● กรรไกร ทนทานและคมโดยรวม

สเปค

● ความยาว ใบมีดลบคม (มม.): 42
● ความหนาของ ใบมีดลบคม (มม.): 2.2
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 190
● SPQ (ชิ้น): 10
● ประสิทธิภาพการตัด (กระดาษลูกฟูก): 5 มม
● ประสิทธิภาพการตัด (ผ้าปู โต๊ะวางชิ้นงาน ผ้า ฯลฯ ) : 2 มม
● ประสิทธิภาพการตัด ( แผ่น พลาสติก): 2 มม

วัสดุ

● ส่วนของ ใบมีดลบคม: สเตนเลส (SUS420 J2)