(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
D11-09 |
D11-12 |
D11-15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,197.00 |
WRECKING BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 | 3500 | 4960408010048 | 485-0963 | ||
฿ 1,445.00 |
LEVERS BENDER HANDLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1200 | 4620 | 4960408010055 | 218-2408 | ||
฿ 1,692.00 |
LEVERS BENDER HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1500 | 5900 | 4960408010062 | 218-2416 |
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง ของ ปลาย ช่วยให้ยกของหนักได้ง่าย
· ใช้ วัสดุ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ แปดเหลี่ยม
[การใช้งาน]
· สำหรับงานติดตั้งเครื่องจักร / เครื่องจักรกลหนัก และงานจัดสวน
รหัสรุ่น |
---|
D11-09 |
D11-12 |
D11-15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,197.00 |
WRECKING BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 | 3500 | 4960408010048 | 485-0963 | ||
฿ 1,445.00 |
LEVERS BENDER HANDLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1200 | 4620 | 4960408010055 | 218-2408 | ||
฿ 1,692.00 |
LEVERS BENDER HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1500 | 5900 | 4960408010062 | 218-2416 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง