(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคส เครื่องมือ ขนาดกะทัดรัด (สองกระเป๋า)

เคส เครื่องมือ ขนาดกะทัดรัด (สองกระเป๋า)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 705.21 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TCTC1601-BK
TCTC1601-BL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี เคส รหัสของทรัสโก้

฿ 705.21

TOOL HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ 365-5938

฿ 705.21

TOOL HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน 365-5946

สเปค พื้นฐาน

  • ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น
    กล่องเครื่องมือ
  • ประเภทกล่องเครื่องมือ
    เครื่องมือจับยึด, กระเป๋า
  • มวล(ก.)
    142
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    120
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    30
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    210
  • คุณสมบัติ
    การเคลือบกันน้ำแบบพิเศษ ห่วงเซฟตี้ (ทำจาก อะลูมิเนียม) รวมอยู่ด้วย
  • วัสดุ
    โพลีเอสเตอร์
  • สเปค 1
    ความกว้างของห่วง สายพาน : 65 mm

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การเคลือบกันน้ำแบบพิเศษ
· ห่วงเซฟตี้ (ทำจาก อะลูมิเนียม) รวมอยู่ด้วย
·เหมาะสำหรับเก็บ เครื่องมือ เช่น ไขควง หรือ ประแจ ใช้ในสถานที่ทำงาน

· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!

รหัสรุ่น
TCTC1601-BK
TCTC1601-BL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี เคส รหัสของทรัสโก้

฿ 705.21

TOOL HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ 365-5938

฿ 705.21

TOOL HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน 365-5946

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ตะขอ ชนิดปุ่มที่สามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องถอด สายพาน
● การประมวลผลการไล่น้ำพิเศษ
● ด้วย ห่วงเซฟตี้ (ทำจาก อะลูมิเนียม)

สเปค

● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 120 × 30 × 210
● SPQ (ชิ้น): 20
● ความกว้างของสายพาน: 65 มม

วัสดุ

● โพลีเอสเตอร์