(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เคส

เคส

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TC-LC-W

  • ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น
    กล่องเครื่องมือ
  • ประเภทกล่องเครื่องมือ
    เครื่องมือจับยึด, กระเป๋า
  • สี เคส
    อื่น ๆ
  • มวล(ก.)
    80
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    85
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    60
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    110
  • รหัสของทรัสโก้
    392-6397
  • คุณสมบัติ
    ห่วงเซฟตี้ (ทำจาก อะลูมิเนียม)เนื่องจาก สายพาน สามารถปรับได้จึง อุปกรณ์รองรับท่อ สมาร์ทโฟนได้ด้วย
  • วัสดุ
    cowhide
รหัสรุ่น
TC-LC-W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 570.19

TRC TOOL HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น
    กล่องเครื่องมือ
  • ประเภทกล่องเครื่องมือ
    เครื่องมือจับยึด, กระเป๋า
  • สี เคส
    อื่น ๆ
  • มวล(ก.)
    80
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    85
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    60
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    110
  • รหัสของทรัสโก้
    392-6397
  • คุณสมบัติ
    ห่วงเซฟตี้ (ทำจาก อะลูมิเนียม)เนื่องจาก สายพาน สามารถปรับได้จึง อุปกรณ์รองรับท่อ สมาร์ทโฟนได้ด้วย
  • วัสดุ
    cowhide

รายละเอียดสินค้า

[Features]
- Comes with a carabiner (aluminum).
- Smartphone compatible thanks to its adjustable belt.

· ไม่ต้องเสียเวลาเทียบ ทนทาน คุ้มค่า ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ซื้อเลย!!

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TC-LC-W

  • ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น
    กล่องเครื่องมือ
  • ประเภทกล่องเครื่องมือ
    เครื่องมือจับยึด, กระเป๋า
  • สี เคส
    อื่น ๆ
  • มวล(ก.)
    80
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    85
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    60
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    110
  • รหัสของทรัสโก้
    392-6397
  • คุณสมบัติ
    ห่วงเซฟตี้ (ทำจาก อะลูมิเนียม)เนื่องจาก สายพาน สามารถปรับได้จึง อุปกรณ์รองรับท่อ สมาร์ทโฟนได้ด้วย
  • วัสดุ
    cowhide
รหัสรุ่น
TC-LC-W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 570.19

TRC TOOL HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1