(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถังสี่เหลี่ยม

ถังสี่เหลี่ยม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 522.17 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TKB24-S
TKB38-M
TKB75-L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มวล
(ก.)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 522.17

TOOL BAGS 1 ชิ้น 12 วัน 600 245 175 200 389-7711

฿ 660.00

TOOL BAGS 1 ชิ้น 12 วัน 750 380 280 330 389-7729

฿ 844.00

TRC TOOL BAGS 1 ชิ้น 12 วัน 1000 755 290 220 389-7737

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·พับเก็บได้อย่างกะทัดรัดเป็นถังเก็บ

· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!

รหัสรุ่น
TKB24-S
TKB38-M
TKB75-L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มวล
(ก.)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 522.17

TOOL BAGS 1 ชิ้น 12 วัน 600 245 175 200 389-7711

฿ 660.00

TOOL BAGS 1 ชิ้น 12 วัน 750 380 280 330 389-7729

฿ 844.00

TRC TOOL BAGS 1 ชิ้น 12 วัน 1000 755 290 220 389-7737

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ในฐานะที่เป็นถังจัดเก็บข้อมูลสามารถพับเก็บได้ในขนาดกะทัดรัด

วัสดุ

● โพลีเอสเตอร์

คำเตือน

● สายรัด บ่า ขายปลีก/แยกจำหน่าย
● ไม่สามารถต่อ สายรัด บ่า กับ TKB75-L