(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
L-450-B |
L-530-B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เคส (ด้านหน้า x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
ขนาดด้านหน้าภายใน ที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
ขนาดความสูงภายใน ที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,374.00 ฿ 1,125.04 |
STEEL TOOL BOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 461 × 201 × 260 | 3500 | 458 | 81 | 4989999700688 | 117-3189 | ||
฿ 2,450.00 |
STEEL TOOL BOXES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 533 × 201 × 260 | 4000 | 530 | 66 | 4989999700695 | 117-3197 |
[คุณสมบัติ]
· ประตูบานคู่ ช่วยให้จัดเก็บ เครื่องมือ ขนาดใหญ่จำนวนมาก นอกจากนี้ยังง่ายต่อการนำออก
· พาร์ทิชั่นกั้นถาดภายในสามารถถอดออกและเคลื่อนย้ายได้
·รัศมีของมุมและขอบโค้งมน ออกแบบมาให้อ่อนโยนต่อผู้ใช้
· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!
รหัสรุ่น |
---|
L-450-B |
L-530-B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เคส (ด้านหน้า x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
ขนาดด้านหน้าภายใน ที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
ขนาดความสูงภายใน ที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,374.00 ฿ 1,125.04 |
STEEL TOOL BOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 461 × 201 × 260 | 3500 | 458 | 81 | 4989999700688 | 117-3189 | ||
฿ 2,450.00 |
STEEL TOOL BOXES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 533 × 201 × 260 | 4000 | 530 | 66 | 4989999700695 | 117-3197 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง