(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่อง เครื่องมือ Pro TTB-901·TTB-901OD

กล่อง เครื่องมือ Pro TTB-901·TTB-901OD

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 567.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TTB-901
TTB-901OD
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี เคส สี JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 567.00

TRC PLASTIC TOOL BOXES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ สีดำ 4989999041897 389-4801

฿ 600.00

HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน อื่น ๆ OD 4989999322521 489-0540

สเปค พื้นฐาน

  • ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น
    กล่องเครื่องมือ
  • ประเภทกล่องเครื่องมือ
    กล่อง เครื่องมือ เรซิ่น
  • เคส (ด้านหน้า x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร)
    380 × 178 × 145
  • มวล(ก.)
    890
  • ขนาดด้านหน้าภายใน ที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    357
  • ขนาดความลึกภายใน ที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    150
  • ขนาดความสูงภายใน ที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    87
  • ความต้านทานโหลด(กิโลกรัม)
    20
  • กุญแจล็อคทรงกระบอก
    เส้นผ่านศูนย์กลางรู 4.5 มม. ติดตั้งตัว กุญแจล็อคทรงกระบอก (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง หลัก:โพลีโพรพีลีน (PP), มือจับ, หัวเข็มขัด:เรซิ่น ABS
  • อุปกรณ์เสริม
    ถาด ด้านใน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กล่องเครื่องมือที่มีพิกัดน้ำหนัก 20 กก.
· มีขนาดกะทัดรัดและสะดวกสบายสำหรับการจัดระเบียบอุปกรณ์ขนาดเล็ก

· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!

รหัสรุ่น
TTB-901
TTB-901OD
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี เคส สี JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 567.00

TRC PLASTIC TOOL BOXES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ สีดำ 4989999041897 389-4801

฿ 600.00

HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน อื่น ๆ OD 4989999322521 489-0540

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1