(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ค้อนโลหะ แผ่น (รุ่น แบบเหลี่ยม และ แบบกลม )

ค้อนโลหะ แผ่น (รุ่น แบบเหลี่ยม และ แบบกลม )

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TSM-160

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ค้อนโลหะ แผ่นเพลท
  • หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)(มิลลิเมตร)
    37.7 / 40.2
  • หัว (ความยาว)(มิลลิเมตร)
    99.7
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    325
  • วัสดุ หัว
    เหล็กกล้าคาร์บอน
  • มือจับ วัสดุ
    ชื่อพันธุ์ไม้
  • รหัสของทรัสโก้
    284-9020
  • มวล(ก.)
    400
รหัสรุ่น
TSM-160
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,002.00

SHEET METAL HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีสองใบหน้าที่โดดเด่นกว้างรูปทรงกลมและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
· มือจับ ใช้พันธุ์ไม้ที่มีน้ำหนักเบาแข็งแรงและยืดหยุ่น
· ความแข็ง ของ หัว คือ HRC 40 ถึง 50
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ แผ่นเพลท โลหะ ฯลฯ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TSM-160

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ค้อนโลหะ แผ่นเพลท
  • หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)(มิลลิเมตร)
    37.7 / 40.2
  • หัว (ความยาว)(มิลลิเมตร)
    99.7
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    325
  • วัสดุ หัว
    เหล็กกล้าคาร์บอน
  • มือจับ วัสดุ
    ชื่อพันธุ์ไม้
  • รหัสของทรัสโก้
    284-9020
  • มวล(ก.)
    400
รหัสรุ่น
TSM-160
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,002.00

SHEET METAL HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ได้กลายเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและใบหน้ากลมที่มีมุมกว้าง
● ความแข็ง หัว คือ HRC40 ถึง 50

สเปค

● เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มม.): หัวเหลี่ยม 37.7, หัวกลม 40.2
● ความยาว หัว (มม.): 99.7
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 325
● SPQ (ชิ้น): 6

วัสดุ

● หัว: เหล็กกล้าคาร์บอน
● มือจับ: ชื่อพันธุ์ไม้