(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TSM-137 |
TSM-166 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,117.94 |
TRC SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 141 | 284-9046 | 410 | ||
฿ 1,117.94 |
TRC SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 41 | 137.5 | 284-9038 | 375 |
[คุณสมบัติ]
·ใบหน้าที่โดดเด่นกว้าง
· มือจับ ใช้พันธุ์ไม้ที่มีน้ำหนักเบาแข็งแรงและยืดหยุ่น
· ความแข็ง ของ หัว คือ HRC 40 ถึง 50
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ แผ่นเพลท โลหะ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
TSM-137 |
TSM-166 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,117.94 |
TRC SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 141 | 284-9046 | 410 | ||
฿ 1,117.94 |
TRC SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 41 | 137.5 | 284-9038 | 375 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง