(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ค้อนยาง

ค้อนยาง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 360.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TGH-05
TGH-10
TGH-15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 360.00

RUBBER HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 47 90 300 1/2 ปอนด์ 232-2501 270

฿ 486.00

RUBBER HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 57 98 330 1 ปอนด์ 232-2510 400

฿ 618.00

RUBBER HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 66 108 360 1 1/2 ปอนด์ 232-2528 630

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ค้อน ยาง
  • วัสดุ หัว
    ยางธรรมชาติ
  • มือจับ วัสดุ
    กระดูกสันหลัง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวทำจากยางคุณภาพสูงและมือจับทำจากบีชญี่ปุ่นซึ่งมีน้ำหนักเบาทนทานและยืดหยุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานเบา (ประกอบผลิตภัณฑ์ ไม้ ฯลฯ )
· งานก่อสร้างอิฐ บล็อก ฯลฯ

รหัสรุ่น
TGH-05
TGH-10
TGH-15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 360.00

RUBBER HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 47 90 300 1/2 ปอนด์ 232-2501 270

฿ 486.00

RUBBER HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 57 98 330 1 ปอนด์ 232-2510 400

฿ 618.00

RUBBER HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 66 108 360 1 1/2 ปอนด์ 232-2528 630

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●หัว ทำจาก ยาง คุณภาพดี มือจับ มีน้ำหนักเบาทนทานและใช้ ไม้ กระดูกสันหลังในประเทศที่ยืดหยุ่นได้

วัสดุ

●หัว:ยางธรรมชาติ
●มือจับ:กระดูกสันหลัง