(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TRH-25G |
TRH-30G |
TRH-40G |
TRH-60 |
TRH-80 |
TRH-100 |
TRH-120 |
TRH-140 |
TRH-160 |
TRH-200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มือจับ วัสดุ | ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
มือจับ วัสดุ พื้นผิว | วัสดุ ป้องกัน แหวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 715.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40.5 | 121 | 361 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ยาง เทอร์โมพลาสติก (TPR) | 2 1/2 ปอนด์ | 415-8717 | 1430 | - | - | ||
฿ 777.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 43 | 128 | 400 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ยาง เทอร์โมพลาสติก (TPR) | 3 ปอนด์ | 415-8725 | 1680 | - | - | ||
฿ 1,031.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 47 | 140 | 400 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ยาง เทอร์โมพลาสติก (TPR) | 4 ปอนด์ | 415-8733 | 2100 | - | - | ||
฿ 1,572.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 54 | 161 | 892 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ไฟเบอร์กลาส | 6 ปอนด์ | 366-9297 | 3380 | โพลีโพรพีลีน (PP) | ยาง | ||
฿ 1,858.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 59 | 176 | 897 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ไฟเบอร์กลาส | 8 ปอนด์ | 366-9301 | 4740 | โพลีโพรพีลีน (PP) | ยาง | ||
฿ 2,143.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 64 | 188 | 902 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ไฟเบอร์กลาส | 10 ปอนด์ | 366-9246 | 5750 | โพลีโพรพีลีน (PP) | ยาง | ||
฿ 2,515.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 67 | 201 | 905 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ไฟเบอร์กลาส | 12 ปอนด์ | 366-9254 | 6200 | โพลีโพรพีลีน (PP) | ยาง | ||
฿ 2,800.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | 212 | 908 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ไฟเบอร์กลาส | 14 ปอนด์ | 366-9262 | 7530 | โพลีโพรพีลีน (PP) | ยาง | ||
฿ 3,086.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 73 | 224 | 911 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ไฟเบอร์กลาส | 16 ปอนด์ | 366-9271 | 8000 | โพลีโพรพีลีน (PP) | ยาง | ||
฿ 3,657.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 78 | 242 | 918 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ไฟเบอร์กลาส | 20 ปอนด์ | 366-9289 | 9800 | โพลีโพรพีลีน (PP) | ยาง |
[คุณสมบัติ]
·ใช้ มือจับ ไฟเบอร์กลาสเพื่อ ความทนทาน และความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม
·ใช้ ตัวจับชิ้นงาน นุ่มนวลซึ่งทนต่อการลื่นไถลและอ่อนโยนต่อมือ
· หัว ดับสนิท
รหัสรุ่น |
---|
TRH-25G |
TRH-30G |
TRH-40G |
TRH-60 |
TRH-80 |
TRH-100 |
TRH-120 |
TRH-140 |
TRH-160 |
TRH-200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มือจับ วัสดุ | ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
มือจับ วัสดุ พื้นผิว | วัสดุ ป้องกัน แหวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 715.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40.5 | 121 | 361 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ยาง เทอร์โมพลาสติก (TPR) | 2 1/2 ปอนด์ | 415-8717 | 1430 | - | - | ||
฿ 777.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 43 | 128 | 400 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ยาง เทอร์โมพลาสติก (TPR) | 3 ปอนด์ | 415-8725 | 1680 | - | - | ||
฿ 1,031.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 47 | 140 | 400 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ยาง เทอร์โมพลาสติก (TPR) | 4 ปอนด์ | 415-8733 | 2100 | - | - | ||
฿ 1,572.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 54 | 161 | 892 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ไฟเบอร์กลาส | 6 ปอนด์ | 366-9297 | 3380 | โพลีโพรพีลีน (PP) | ยาง | ||
฿ 1,858.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 59 | 176 | 897 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ไฟเบอร์กลาส | 8 ปอนด์ | 366-9301 | 4740 | โพลีโพรพีลีน (PP) | ยาง | ||
฿ 2,143.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 64 | 188 | 902 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ไฟเบอร์กลาส | 10 ปอนด์ | 366-9246 | 5750 | โพลีโพรพีลีน (PP) | ยาง | ||
฿ 2,515.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 67 | 201 | 905 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ไฟเบอร์กลาส | 12 ปอนด์ | 366-9254 | 6200 | โพลีโพรพีลีน (PP) | ยาง | ||
฿ 2,800.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | 212 | 908 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ไฟเบอร์กลาส | 14 ปอนด์ | 366-9262 | 7530 | โพลีโพรพีลีน (PP) | ยาง | ||
฿ 3,086.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 73 | 224 | 911 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ไฟเบอร์กลาส | 16 ปอนด์ | 366-9271 | 8000 | โพลีโพรพีลีน (PP) | ยาง | ||
฿ 3,657.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 78 | 242 | 918 | โพลีโพรพีลีน (PP) / ไฟเบอร์กลาส | 20 ปอนด์ | 366-9289 | 9800 | โพลีโพรพีลีน (PP) | ยาง |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง