(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ค้อนมือเดียว ( มือจับ คาร์บอน ไฟเบอร์)

ค้อนมือเดียว ( มือจับ คาร์บอน ไฟเบอร์)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 616.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TKH-10C
TKH-13C
TKH-15C
TKH-20C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 616.00

HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 30.5 100 327 1 ปอนด์ 415-8601 650

฿ 673.00

HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 32 107 330 1 1/4-lb 415-8610 780

฿ 744.00

HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 35 118 383 1 1/2 ปอนด์ 415-8628 970

฿ 857.00

HAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 39 125.5 385 2 ปอนด์ 415-8636 1170

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·น้ำหนักเบาขึ้นจากการใช้ มือจับ ทำจาก คาร์บอน ไฟเบอร์น้ำหนักเบาและทนทานซึ่งมักใช้กับอุปกรณ์กีฬา
·มี มือจับ ทำจาก วัสดุ กันลื่น
· หัว ดับสนิท

รหัสรุ่น
TKH-10C
TKH-13C
TKH-15C
TKH-20C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 616.00

HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 30.5 100 327 1 ปอนด์ 415-8601 650

฿ 673.00

HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 32 107 330 1 1/4-lb 415-8610 780

฿ 744.00

HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 35 118 383 1 1/2 ปอนด์ 415-8628 970

฿ 857.00

HAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 39 125.5 385 2 ปอนด์ 415-8636 1170

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เราตระหนักถึงการประหยัดที่ น้ำหนักเบา โดยการใช้แสงและ มือจับ คาร์บอน ไฟเบอร์ที่แข็งแกร่งซึ่งมักใช้สำหรับอุปกรณ์กีฬา
● ใช้ มือจับ มีคุณภาพของ วัสดุ ที่ลื่นยาก

การใช้

● สำหรับงานเหล็กทั่วไป, แกะสลัก, พันช์, ทำเครื่องหมายฉีด

สเปค

● ชุบแข็ง การเจาะ: HRC45 ถึง 60

วัสดุ

● หัว: เหล็กกล้าคาร์บอน
● มือจับ: โพลีโพรพีลีน (PP), คาร์บอน ไฟเบอร์
● ตัวจับชิ้นงาน: ยาง เทอร์โมพลาสติก (TPR)