(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
UKH-6G |
UKH-8G |
UKH-10G |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,389.23 |
OHK WOODEN MAULS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 89 | 162 | 6 ปอนด์ | 123-5206 | 3600 | ||
฿ 8,574.50 |
OHK WOODEN MAULS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 104 | 180 | 8 ปอนด์ | 123-5214 | 4600 | ||
฿ 11,953.23 |
OHK WOODEN MAULS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 104 | 202 | 10 ปอนด์ | 123-5222 | 5100 |
[คุณสมบัติ]
· ยูรีเทน เรซิ่น ถูกหล่อขึ้นรูปใน หัว ของค้อน จึงมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ค้อน เรซิ่น ทั่วไปหลายสิบเท่า
· โครงสร้างที่ไม่หดตัวเพิ่มแรงกระแทกเป็นสองเท่า นอกจากนี้ หัว และ มือจับ ยังได้ ยึดอยู่กับที่ อย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้ หัว ขยับออกเมื่อถูกกระแทก ส่งผลให้มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย โจมตีดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานก่อสร้างทั่วไป
รหัสรุ่น |
---|
UKH-6G |
UKH-8G |
UKH-10G |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,389.23 |
OHK WOODEN MAULS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 89 | 162 | 6 ปอนด์ | 123-5206 | 3600 | ||
฿ 8,574.50 |
OHK WOODEN MAULS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 104 | 180 | 8 ปอนด์ | 123-5214 | 4600 | ||
฿ 11,953.23 |
OHK WOODEN MAULS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 104 | 202 | 10 ปอนด์ | 123-5222 | 5100 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง