(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
GHW-M |
GHW-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 929.00 |
OHK RUBBER HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 57 | 96 | 330 | 1 ปอนด์ | 352-8375 | 470 | ||
฿ 617.00 |
OHK RUBBER HAMMERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 46 | 79 | 300 | 1/2 ปอนด์ | 352-8383 | 260 |
ค้อนยางสีขาว
หัวค้อนทำจากยางคุณภาพสูงซึ่งมีความทนทานและใช้งานได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวค้อน : 46 และ 57 mm.
• ความยาวหัวค้อน : 79 และ 96 mm.
• ความยาวรวมด้ามจับ สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 300 และ 330 mm.
· วัสดุ:
หัวค้อน - ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์
ด้ามจับ - ไม้โอ๊ค
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้ในงานไม้, งานซ่อมแซมรถยนต์, งานติดตั้งกระเบื้อง และ งานโลหะแผ่น
รหัสรุ่น |
---|
GHW-M |
GHW-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 929.00 |
OHK RUBBER HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 57 | 96 | 330 | 1 ปอนด์ | 352-8375 | 470 | ||
฿ 617.00 |
OHK RUBBER HAMMERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 46 | 79 | 300 | 1/2 ปอนด์ | 352-8383 | 260 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง