(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ค้อน ทองเหลือง LightOn
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,704.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BS-10LT
BS-15LT
BS-20LT
BS-30LT
BS-40LT
BS-50LT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,704.00

HAMMERS 1 ชิ้น 12 วัน 25 88 280 1 ปอนด์ 327-1226 540

฿ 1,931.23

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 30 96 280 1 1/2 ปอนด์ 327-1234 760

฿ 3,104.00

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 32 107 300 2 ปอนด์ 327-1242 1000

฿ 4,343.00

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 36 119 340 3 ปอนด์ 327-1251 1300

฿ 5,867.39

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 38 133 375 4 ปอนด์ 327-1269 1700

฿ 8,712.00

HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 43 139 375 5 ปอนด์ 327-1277 2000

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ค้อนทองเหลือง
เป็นค้อนที่ส่วนหัวผลิตจากวัสดุทองเหลือง ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดประกายไฟเมื่อใช้งาน นิยมใช้ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวค้อน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด : 25 และ 43 mm.
• ความยาวหัวค้อน สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 88 และ 139 mm.
• ความยาวรวมด้ามจับ สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 280 และ 375 mm.
• วัสดุที่ใช้ผลิต :
หัวค้อน - ทองเหลือง
ด้ามจับ - โพลีโพรพิลีน (PP)
ยางหุ้ม - โพลีไวนิลคลอไรด์แบบนิ่ม (PVC)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดประกายไฟได้

รหัสรุ่น
BS-10LT
BS-15LT
BS-20LT
BS-30LT
BS-40LT
BS-50LT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,704.00

HAMMERS 1 ชิ้น 12 วัน 25 88 280 1 ปอนด์ 327-1226 540

฿ 1,931.23

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 30 96 280 1 1/2 ปอนด์ 327-1234 760

฿ 3,104.00

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 32 107 300 2 ปอนด์ 327-1242 1000

฿ 4,343.00

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 36 119 340 3 ปอนด์ 327-1251 1300

฿ 5,867.39

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 38 133 375 4 ปอนด์ 327-1269 1700

฿ 8,712.00

HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 43 139 375 5 ปอนด์ 327-1277 2000

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มือจับ โพลีโพรพีลีน เคลือบเงาสองชั้นง่ายต่อการจับเช่นมือเล็ก ๆ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
● มีแรงกระแทกและ ความทนทาน เหนือกว่าเมื่อเทียบกับค้อน ทองแดง เพราะ หัว ทำจาก ทองเหลือง

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 6

วัสดุ

● หัว: ทองเหลือง
● มือจับ: โพลีโพรพีลีน (PP)
● ตัวจับชิ้นงาน: โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (พีวีซี)