(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CO-05G |
CO-10G |
CO-15G |
CO-20G |
CO-30G |
CO-40G |
CO-50G |
CO-60G |
CO-80G |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,867.00 |
COPPER HAMMERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 73 | 300 | 1/2 ปอนด์ | 370-4866 | 420 | ||
฿ 4,089.00 |
OHK COPPER HAMMERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 88 | 320 | 1 ปอนด์ | 370-4882 | 620 | ||
฿ 4,417.00 |
OHK COPPER HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 97 | 330 | 1 1/2 ปอนด์ | 370-4912 | 930 | ||
฿ 3,616.27 |
OHK COPPER HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 110 | 350 | 2 ปอนด์ | 370-4921 | 1100 | ||
฿ 6,897.00 |
COPPERHAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 45 | 121 | 360 | 3 ปอนด์ | 370-4939 | 1600 | ||
฿ 7,317.43 |
OHK COPPER HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 134 | 450 | 4 ปอนด์ | 370-4947 | 2200 | ||
฿ 11,488.73 |
OHK COPPER HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 53 | 144 | 600 | 5 ปอนด์ | 370-4955 | 2900 | ||
฿ 16,300.82 |
OHK COPPER HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 57 | 154 | 850 | 6 ปอนด์ | 370-4963 | 3700 | ||
฿ 16,103.05 |
OHK COPPER HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 63 | 169 | 850 | 8 ปอนด์ | 370-4971 | 4700 |
[คุณสมบัติ]
·ใช้ มือจับ ใยแก้วจึงช่วยลดการแตกหักของ มือจับ เมื่อใช้งานภายใต้สภาวะการทำงานที่หนักหน่วง
·ค้อน ทองแดง พร้อม หัว เปลี่ยน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดการซ่อมแซมเครื่องจักรและ ดาย ผลิต
รหัสรุ่น |
---|
CO-05G |
CO-10G |
CO-15G |
CO-20G |
CO-30G |
CO-40G |
CO-50G |
CO-60G |
CO-80G |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,867.00 |
COPPER HAMMERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 73 | 300 | 1/2 ปอนด์ | 370-4866 | 420 | ||
฿ 4,089.00 |
OHK COPPER HAMMERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 88 | 320 | 1 ปอนด์ | 370-4882 | 620 | ||
฿ 4,417.00 |
OHK COPPER HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 97 | 330 | 1 1/2 ปอนด์ | 370-4912 | 930 | ||
฿ 3,616.27 |
OHK COPPER HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 110 | 350 | 2 ปอนด์ | 370-4921 | 1100 | ||
฿ 6,897.00 |
COPPERHAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 45 | 121 | 360 | 3 ปอนด์ | 370-4939 | 1600 | ||
฿ 7,317.43 |
OHK COPPER HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 134 | 450 | 4 ปอนด์ | 370-4947 | 2200 | ||
฿ 11,488.73 |
OHK COPPER HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 53 | 144 | 600 | 5 ปอนด์ | 370-4955 | 2900 | ||
฿ 16,300.82 |
OHK COPPER HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 57 | 154 | 850 | 6 ปอนด์ | 370-4963 | 3700 | ||
฿ 16,103.05 |
OHK COPPER HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 63 | 169 | 850 | 8 ปอนด์ | 370-4971 | 4700 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง