(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PL-05 |
PL-025 |
PL-10 |
PL-15 |
PL-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 592.00 |
PLASTICHAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 89 | 290 | 1/2 ปอนด์ | 123-5028 | 230 | ||
฿ 544.00 |
PLASTICHAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 72 | 280 | 1/4 ปอนด์ | 123-5010 | 130 | ||
฿ 623.00 |
PLASTICHAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 117 | 310 | 1 ปอนด์ | 123-5036 | 450 | ||
฿ 841.00 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 138 | 340 | 1 1/2 ปอนด์ | 123-5044 | 680 | ||
฿ 1,108.00 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 46 | 155 | 370 | 2 ปอนด์ | 123-5052 | 1050 |
ค้อนพลาสติก
เป็นค้อนอีกชนิดหนึ่ง ที่ใช้ตอกชิ้นงานโดยไม่ต้องการให้ ผิวงานบุบ ยุบ และแตกร้าว
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวค้อน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด : 20 และ 46 mm.
• ความยาวหัวค้อน สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 72 และ 155 mm.
• ความยาวรวมด้ามจับ สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 280 และ 370 mm.
• สามารถถอดเปลี่ยนหัวค้อนได้ง่าย
· วัสดุ:
หัวค้อน - โพลีไวนิลคลอไรด์ (pvc)
ด้ามจับ - ไม้โอ๊ค
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดประกายไฟได้
รหัสรุ่น |
---|
PL-05 |
PL-025 |
PL-10 |
PL-15 |
PL-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 592.00 |
PLASTICHAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 89 | 290 | 1/2 ปอนด์ | 123-5028 | 230 | ||
฿ 544.00 |
PLASTICHAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 72 | 280 | 1/4 ปอนด์ | 123-5010 | 130 | ||
฿ 623.00 |
PLASTICHAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 117 | 310 | 1 ปอนด์ | 123-5036 | 450 | ||
฿ 841.00 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 138 | 340 | 1 1/2 ปอนด์ | 123-5044 | 680 | ||
฿ 1,108.00 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 46 | 155 | 370 | 2 ปอนด์ | 123-5052 | 1050 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง