(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
US-05 |
US-10 |
US-15 |
US-20 |
US-30 |
US-40 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,931.23 |
SHOCK-LESSHAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | 80 | 310 | 1/2 ปอนด์ | 123-4625 | 420 | ||
฿ 2,240.90 |
OHK SHOCK-LESS HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 47 | 100 | 330 | 1 ปอนด์ | 123-4633 | 650 | ||
฿ 2,628.00 |
OHK SHOCK-LESS HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 49 | 110 | 360 | 1 1/2 ปอนด์ | 123-4641 | 800 | ||
฿ 3,529.00 |
SHOCK-LESSHAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 55 | 120 | 390 | 2 ปอนด์ | 123-4650 | 1000 | ||
฿ 4,014.75 |
OHK SHOCK-LESS HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 61 | 130 | 450 | 3 ปอนด์ | 123-4668 | 1400 | ||
฿ 7,865.00 |
OHK SHOCK-LESS HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | 160 | 550 | 4 ปอนด์ | 421-7659 | 2100 |
ค้อนยูรีเทน ลดแรงกระแทก
เป็นค้อนที่ช่วยลดแรงกระแทกที่เกิดจากการตอก ช่วยป้องกันความเมื่อยล้าในการใช้งานได้
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวค้อน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด : 38 และ 70 mm.
• ความยาวหัวค้อน สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 80 และ 160 mm.
• ความยาวรวมด้ามจับ สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 310 และ 550 mm.
· วัสดุ:
หัวค้อน - ยูรีเทน
ด้ามจับ - ไฟเบอร์กลาส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับบการประกอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร รถยนต์ และจักรยานยนต์
รหัสรุ่น |
---|
US-05 |
US-10 |
US-15 |
US-20 |
US-30 |
US-40 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,931.23 |
SHOCK-LESSHAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | 80 | 310 | 1/2 ปอนด์ | 123-4625 | 420 | ||
฿ 2,240.90 |
OHK SHOCK-LESS HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 47 | 100 | 330 | 1 ปอนด์ | 123-4633 | 650 | ||
฿ 2,628.00 |
OHK SHOCK-LESS HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 49 | 110 | 360 | 1 1/2 ปอนด์ | 123-4641 | 800 | ||
฿ 3,529.00 |
SHOCK-LESSHAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 55 | 120 | 390 | 2 ปอนด์ | 123-4650 | 1000 | ||
฿ 4,014.75 |
OHK SHOCK-LESS HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 61 | 130 | 450 | 3 ปอนด์ | 123-4668 | 1400 | ||
฿ 7,865.00 |
OHK SHOCK-LESS HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | 160 | 550 | 4 ปอนด์ | 421-7659 | 2100 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง