(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
K9-6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,115.00 ฿ 892.00 |
NEP PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 16 วัน |
ค้อนพลาสติก
เป็นค้อนอีกชนิดหนึ่ง ที่ใช้ตอกชิ้นงานโดยไม่ต้องการให้ ผิวงานบุบ ยุบ และแตกร้าว
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวค้อน : 32 mm.
• ความยาวหัวค้อน : 110 mm.
• ความยาวรวมด้ามจับ : 310 mm.
• น้ำหนัก :450 กรัม
· วัสดุ:
หัวค้อน - พลาสติก
ด้ามจับ - ไม้โอ๊ค
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
รหัสรุ่น |
---|
K9-6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,115.00 ฿ 892.00 |
NEP PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 16 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง