(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ค้อน Ballpeen

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,123.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PH45-323 SALE
PH68-344 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,123.00

฿ 1,060.00

HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 30 105 310 1.0 ปอนด์ 373-7047 720

฿ 1,316.00

฿ 1,239.94

HAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 35 117 335 1.5 ปอนด์ 373-7055 950

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การอบชุบด้วยความร้อนแบบดั้งเดิมช่วยให้มั่นใจได้ถึง ความแข็ง ที่เหมาะสมซึ่งทำให้ส่วนที่โดดเด่นแข็งขึ้นและมีแนวโน้มที่จะบิ่นน้อยลง
· หัว และส่วนที่ มือจับ เป็นแบบกดพอดีและมี ขาพิน ทะลุ
· มือจับ ทำจาก ท่อเหล็ก เหล็กกล้า เกรด สูงที่ทนทานและ น้ำหนักเบา และ พื้นผิว โครเมี่ยม โครเมียม
· ตัวจับชิ้นงาน ทำจาก เรซิ่น เกรด สูงที่ ทนน้ำมัน การลื่นและง่ายต่อการ ตัวจับชิ้นงานนอกจากนี้ยังมีการรักษาความปลอดภัยสองครั้งโดยใช้ ขาพิน เพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือช่างพื้นฐาน

รหัสรุ่น
PH45-323 SALE
PH68-344 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,123.00

฿ 1,060.00

HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 30 105 310 1.0 ปอนด์ 373-7047 720

฿ 1,316.00

฿ 1,239.94

HAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 35 117 335 1.5 ปอนด์ 373-7055 950

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ส่วนที่โดดเด่นทำยากขึ้นด้วย ความแข็ง ที่เหมาะสมโดยการรักษาความร้อนของตัวเองและทำให้มีโอกาสน้อยที่จะบิ่น
● ส่วนมือจับใช้ท่อเหล็กคุณภาพสูงแข็งแรงและเบาและพื้นผิวเป็นผิวชุบโครเมี่ยม
● ตัวจับชิ้นงาน ทน น้ำมัน สูง

การใช้

● สำหรับการแยกชิ้นส่วน / ประกอบชิ้นส่วน เครื่องจักร งาน โลหะ แผ่น

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 5

วัสดุ

● หัว: เหล็ก
● มือจับ: ท่อเหล็ก เหล็กกล้า
● ตัวจับชิ้นงาน: เรซิ่น