(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MKHN-0036 |
MKHN-0042 |
MKHN-0048 |
MKHN-0054 |
MKHN-0060 |
MKHN-0075 |
MKHN-0090 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 297.00 |
WOOD HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 36 | 115 | 300 | 404-9322 | 165 | ||
฿ 336.00 |
WOOD HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 42 | 120 | 300 | 404-9331 | 215 | ||
฿ 450.00 |
WOOD HAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 48 | 138 | 330 | 382-9120 | 300 | ||
฿ 1,217.00 |
WOODHAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 54 | 148 | 360 | 382-9138 | 360 | ||
฿ 707.00 |
MOR WOOD HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 147 | 360 | 382-9146 | 470 | ||
฿ 1,376.00 |
MOR WOOD HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 175 | 450 | 404-9349 | 790 | ||
฿ 1,514.00 |
MOR WOOD HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 90 | 180 | 420 | 404-9357 | 1140 |
[คุณสมบัติ]
- สามารถใช้สำหรับการแปรรูปโลหะ แผ่น ทั่วไป เช่น การดัดและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสรุ่น |
---|
MKHN-0036 |
MKHN-0042 |
MKHN-0048 |
MKHN-0054 |
MKHN-0060 |
MKHN-0075 |
MKHN-0090 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 297.00 |
WOOD HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 36 | 115 | 300 | 404-9322 | 165 | ||
฿ 336.00 |
WOOD HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 42 | 120 | 300 | 404-9331 | 215 | ||
฿ 450.00 |
WOOD HAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 48 | 138 | 330 | 382-9120 | 300 | ||
฿ 1,217.00 |
WOODHAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 54 | 148 | 360 | 382-9138 | 360 | ||
฿ 707.00 |
MOR WOOD HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 147 | 360 | 382-9146 | 470 | ||
฿ 1,376.00 |
MOR WOOD HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 175 | 450 | 404-9349 | 790 | ||
฿ 1,514.00 |
MOR WOOD HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 90 | 180 | 420 | 404-9357 | 1140 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง