(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TBPE150 |
TBPE175 |
TBPE200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ประสิทธิภาพการตัดลวดเหล็กกล้า (φ / mm) |
ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง (φ / mm) |
กำลังการตัดสาย VA (VVF) (φ / mm) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 627.00 |
PLIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | 2.2 | 3 | 1.6X3 core | 4989999111408 | 365-4974 | 180 | ||
฿ 656.00 |
PLIERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 186 | 3 | 3.5 | 2.0 × 3 คอร์/แกน | 4989999111415 | 365-4982 | 260 | ||
฿ 712.00 |
PLIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 210 | 3.4 | 4 | 2.0 × 3 คอร์/แกน | 4989999038293 | 384-1979 | 325 |
[คุณสมบัติ]
· คีมมาตรฐาน
· ใช้เหล็กกล้าชนิดพิเศษพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อการตัดและความทนทานยอดเยี่ยมและสามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การใช้งานระดับมืออาชีพจนถึงงานทั่วไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับไฟฟ้า, การก่อสร้างโทรศัพท์, วิศวกรรมโยธา, การก่อสร้าง, การประกอบและซ่อมแซมเครื่องกล, ของใช้ในบ้านทั่วไป
รหัสรุ่น |
---|
TBPE150 |
TBPE175 |
TBPE200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ประสิทธิภาพการตัดลวดเหล็กกล้า (φ / mm) |
ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง (φ / mm) |
กำลังการตัดสาย VA (VVF) (φ / mm) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 627.00 |
PLIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | 2.2 | 3 | 1.6X3 core | 4989999111408 | 365-4974 | 180 | ||
฿ 656.00 |
PLIERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 186 | 3 | 3.5 | 2.0 × 3 คอร์/แกน | 4989999111415 | 365-4982 | 260 | ||
฿ 712.00 |
PLIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 210 | 3.4 | 4 | 2.0 × 3 คอร์/แกน | 4989999038293 | 384-1979 | 325 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง