(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TBPN125 |
TBPN150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ประสิทธิภาพการตัดพลาสติก (φ / mm) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล/น้ำหนัก (ก.) |
วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 600.00 |
PLASTIC NIPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 131 | 3 | 4989999111422 | 365-4991 | 90 | - | ||
฿ 627.00 |
PLASTIC NIPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 154.5 | 5 | 4989999111439 | 365-5008 | 125 | ตัวเครื่อง: เหล็กกล้าชนิดพิเศษ |
[คุณสมบัติ]
·รูปทรงที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป
·เหมาะสำหรับการลบคมผลิตภัณฑ์เรซิน
· การขัดเงาบนส่วนใบมีด
[การใช้งาน]
· สำหรับลบคมผลิตภัณฑ์เรซิน
·สำหรับการตัดขอบและการลบคมของโมเดลพลาสติกและพลาสติกขึ้นรูป
รหัสรุ่น |
---|
TBPN125 |
TBPN150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ประสิทธิภาพการตัดพลาสติก (φ / mm) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล/น้ำหนัก (ก.) |
วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 600.00 |
PLASTIC NIPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 131 | 3 | 4989999111422 | 365-4991 | 90 | - | ||
฿ 627.00 |
PLASTIC NIPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 154.5 | 5 | 4989999111439 | 365-5008 | 125 | ตัวเครื่อง: เหล็กกล้าชนิดพิเศษ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง