(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีม น้ำหนักเบา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 749.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
LP-150
LP-175
LP-200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด เหล็กกล้า
(φ / mm)
ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด ทองแดง
(φ / mm)
กำลังการตัด ขดลวด VA (VVF)
(φ / mm)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 749.00

PLIERS 1 ชิ้น 5 วัน 164 2.2 3 2.0 × 3 คอร์/แกน 381-9311 165

฿ 837.00

PLIERS 1 ชิ้น 3 วัน 189 2.8 3.5 2.6 × 3 คอร์/แกน 381-9329 200

฿ 949.00

PLIERS 1 ชิ้น 5 วัน 214.5 3.4 4 2.6 × 3 คอร์/แกน 381-9337 265

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม
  • มีหรือไม่มี สปริง
    ไม่มี
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • คุณสมบัติ 1
    คีม น้ำหนักเบา เพื่อป้องกันความเมื่อยล้าแม้ทำงานเป็นเวลานาน
  • คุณสมบัติ 2
    ใบมีดลบคม ขนาดยาวสำหรับตัด ขดลวด VVF (3 แกน) ในครั้งเดียว
  • คุณสมบัติ 3
    ด้ามจับ เรซิ่น อีลาสโตเมอร์ ตัวจับชิ้นงาน มือ
  • รู อุปกรณ์เสริม สายรัด เพื่อป้องกันการตก
    NA

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·คีม น้ำหนักเบา เพื่อป้องกันความเมื่อยล้าแม้ทำงานเป็นเวลานาน
· ใบมีดลบคม ยาวสำหรับตัด ขดลวด VVF (3 แกน) ในครั้งเดียว
· ด้ามจับ เรซิ่น อีลาสโตเมอร์ ตัวจับชิ้นงาน มือ

รหัสรุ่น
LP-150
LP-175
LP-200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด เหล็กกล้า
(φ / mm)
ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด ทองแดง
(φ / mm)
กำลังการตัด ขดลวด VA (VVF)
(φ / mm)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 749.00

PLIERS 1 ชิ้น 5 วัน 164 2.2 3 2.0 × 3 คอร์/แกน 381-9311 165

฿ 837.00

PLIERS 1 ชิ้น 3 วัน 189 2.8 3.5 2.6 × 3 คอร์/แกน 381-9329 200

฿ 949.00

PLIERS 1 ชิ้น 5 วัน 214.5 3.4 4 2.6 × 3 คอร์/แกน 381-9337 265

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1