(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

(ร่าเริง)คีมลบคม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 4050-200

  • หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    200
  • มีหรือไม่มี สปริง
    มี
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด เหล็กกล้า(φ / mm)
    3.2
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด ทองแดง(φ / mm)
    4
  • กำลังการตัด ขดลวด VA (VVF)(φ / mm)
    2 × 3 คอร์/แกน
  • รู อุปกรณ์เสริม สายรัด เพื่อป้องกันการตก
    ที่มีจำหน่าย
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • รหัส Trusco
    395-6636
  • มวล(ก.)
    400
  • คุณสมบัติ
    มี ฟังก์ชั่น สำหรับการ งานขัด ภายในท่อ
รหัสรุ่น
4050-200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,481.42

MUR PLIERS 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    200
  • มีหรือไม่มี สปริง
    มี
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด เหล็กกล้า(φ / mm)
    3.2
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด ทองแดง(φ / mm)
    4
  • กำลังการตัด ขดลวด VA (VVF)(φ / mm)
    2 × 3 คอร์/แกน
  • รู อุปกรณ์เสริม สายรัด เพื่อป้องกันการตก
    ที่มีจำหน่าย
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • รหัส Trusco
    395-6636
  • มวล(ก.)
    400
  • คุณสมบัติ
    มี ฟังก์ชั่น สำหรับการ งานขัด ภายในท่อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี ฟังก์ชั่น สำหรับการ งานขัด ภายในท่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องตัดลวดเหล็กลวดทองแดงลวด VA ฯลฯ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 4050-200

  • หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    200
  • มีหรือไม่มี สปริง
    มี
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด เหล็กกล้า(φ / mm)
    3.2
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด ทองแดง(φ / mm)
    4
  • กำลังการตัด ขดลวด VA (VVF)(φ / mm)
    2 × 3 คอร์/แกน
  • รู อุปกรณ์เสริม สายรัด เพื่อป้องกันการตก
    ที่มีจำหน่าย
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • รหัส Trusco
    395-6636
  • มวล(ก.)
    400
  • คุณสมบัติ
    มี ฟังก์ชั่น สำหรับการ งานขัด ภายในท่อ
รหัสรุ่น
4050-200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,481.42

MUR PLIERS 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1