1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านนำศูนย์คาร์ไบด์ , เกลียวสูง 60°, การเคลือบผิว ALD

ดอกสว่านนำศูนย์คาร์ไบด์ , เกลียวสูง 60°, การเคลือบผิว ALD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,787.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกเจาะนำศูนย์ ยังอยู่ในยุคของคาร์ไบด์
·เพื่อลดปัญหาการแตกหักลดลงอย่างมากโดยการปรับปรุง ความแกร่ง ของ วัสดุ คาร์ไบด์ สำหรับการแปรรูปประเภทต่างๆและปรับ รูปทรงอย่างเหมาะสม
·ความเร็วที่สูงขึ้นและ อายุการใช้งาน เป็นไปได้

รหัสสินค้า
CD1.0-3CBSALD
CD2.0-5CBSALD
CD2.5-6CBSALD
CD3.0-8CBSALD
CD4.0-10CBSALD
CD5.0-12CBSALD
CD6.0-16CBSALD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
JIS

฿ 1,787.09

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน 13351.3-

฿ 2,076.56

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน 25402.6JISA

฿ 2,510.75

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน 2.56453.2-

฿ 3,234.41

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน 38503.9-

฿ 4,392.26

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 410565.2JISA

฿ 5,839.58

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 512636.4-

฿ 8,734.21

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 616717.7-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 60 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ สองคม อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์
การเคลือบผิว Y / N มี ประเภทการ การเคลือบผิว ALD ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา