1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ไบด์ SP center 60 °ชนิดยาว การเคลือบผิว ALD

คาร์ไบด์ SP center 60 °ชนิดยาว การเคลือบผิว ALD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,085.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับชิ้นงานได้หลากหลายตั้งแต่เหล็กและ สเตนเลส ไปจนถึง วัสดุ อุณหภูมิ อะลูมิเนียม และอื่น ๆ ในการ การวางตำแหน่ง ดอกสว่าน และการลบมุม

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ คาร์ไบด์ ที่ สนับสนุนการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลายนั้นแข็งแกร่งขึ้นและ รูปทรง รับการปรับให้เหมาะสมที่สุด ข้อต่อลด ปัญหาการแตกหักได้อย่างมาก
·สามารถปรับปรุงความเร็วและยืดอายุการใช้งานได้

รหัสสินค้า
60LSPC0.5-2CBALD
60LSPC1.0-3-100CBALD
60LSPC1.0-3-150CBALD
60LSPC1.5-4-100CBALD
60LSPC1.5-4-150CBALD
60LSPC2.0-6-100CBALD
60LSPC2.0-6-150CBALD
60LSPC2.5-8CBALD
60LSPC3.0-10CBALD
60LSPC4.0-12CBALD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางการลบมุมต่ำสุด d
(มิลลิเมตร)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

฿ 2,085.60

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.5ใบมีดลบคม เดี่ยว21000.52

฿ 2,311.75

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1สองคม310011

฿ 4,392.26

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1สองคม315011

฿ 2,492.66

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.5สองคม41001.51

฿ 4,392.26

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.5สองคม41501.51

฿ 3,487.69

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2สองคม610021

฿ 4,874.70

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2สองคม615021

฿ 5,115.91

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2.5สองคม81202.51

฿ 7,015.52

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 3สองคม1012031

฿ 8,915.12

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 4สองคม1215041

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 60 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม
อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y / N มี
ประเภทการ การเคลือบผิว ALD ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา