1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านนำศูนย์คาร์ไบด์ HG center , ชนิด A มุม 90°

ดอกสว่านนำศูนย์คาร์ไบด์ HG center ,  ชนิด A มุม 90°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,980.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกเจาะนำศูนย์ เกรดสูง สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภทการผลิตปริมาณมาก
·ปรับปรุงความเร็วในการผลิต และอายุการใช้งาน
· ดอกเจาะนำศูนย์ เกรดสูง สำหรับการปรับปรุงการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภทการผลิตปริมาณมาก
· อายุการใช้งานยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กจะยาวนานกว่าสว่านกลางทั่วไปหลายเท่า

รหัสสินค้า
90CDH0.2-0.6CB
90CDH0.3-0.9CB
90CDH0.4-1.2CB
90CDH0.5-1.5CB
90CDH0.6-1.8CB
90CDH0.7-2.1CB
90CDH0.9-2.7CB
90CDH1.0-3CB
90CDH1.1-3CB
90CDH1.2-3CB
90CDH1.3-4CB
90CDH1.4-4CB
90CDH1.5-4CB
90CDH1.6-5CB
90CDH1.7-5CB
90CDH1.8-5CB
90CDH1.9-5CB
90CDH2.0-5CB
90CDH2.1-6CB
90CDH2.2-6CB
90CDH2.3-6CB
90CDH2.4-6CB
90CDH2.5-6CB
90CDH2.6-8CB
90CDH2.7-8CB
90CDH2.8-8CB
90CDH2.9-8CB
90CDH3.0-8CB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความกว้างการลบคมสูงสุด d1
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาว พีวอท
(มิลลิเมตร)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

฿ 3,427.39

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.23400.60.21.82

฿ 2,944.95

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.33400.90.32.72

฿ 2,751.97

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.43401.20.43.62

฿ 2,462.51

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.53401.50.54.52

฿ 2,462.51

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.63401.80.65.42

฿ 2,462.51

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.73402.10.76.32

฿ 2,269.53

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.93402.70.98.12

฿ 1,980.07

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1340-1-1

฿ 2,269.53

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.1340-1.1-1

฿ 2,269.53

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.2340-1.2-1

฿ 2,462.51

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.3440-1.3-1

฿ 2,462.51

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.4440-1.4-1

฿ 2,076.56

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.5440-1.5-1

฿ 2,558.99

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.6540-1.6-1

฿ 2,558.99

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.7540-1.7-1

฿ 2,558.99

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.8540-1.8-1

฿ 2,558.99

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.9540-1.9-1

฿ 2,269.53

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2540-2-1

฿ 2,751.97

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2.1650-2.1-1

฿ 2,751.97

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2.2650-2.2-1

฿ 2,751.97

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2.3650-2.3-1

฿ 2,751.97

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2.4650-2.4-1

฿ 2,462.51

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2.5650-2.5-1

฿ 3,041.43

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2.6860-2.6-1

฿ 3,041.43

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2.7860-2.7-1

฿ 3,041.43

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2.8860-2.8-1

฿ 3,041.43

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2.9860-2.9-1

฿ 2,751.97

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 3860-3-1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดลบคม เดี่ยว อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์
การเคลือบผิว Y / N NA ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา