1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ไบด์สำหรับการลบคมรุ่น SP มุม 90°

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,907.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี ครีบ และ อาการสั่นสะท้าน เล็กน้อยและทำให้ความขรุขระของพื้นผิวนั้นสวยงาม
·สามารถลบมุมได้หลายขนาดด้วย 1 ชิ้น
· การขัดเงามีคุณภาพเท่ากันความหยาบพื้นผิวสูงสุด

รหัสสินค้า
90TG1.2CB
90TG2CB
90TG3CB
90TG4CB
90TG6CB
90TG8CB
90TG10CB
90TG12CB
90TG16CB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความกว้างการลบคมสูงสุด d1
(มิลลิเมตร)
ความยาว พีวอท
(มิลลิเมตร)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

฿ 2,836.40

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.23401.23.62

฿ 2,372.05

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2340262

฿ 1,907.70

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 3340--1

฿ 1,907.70

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 4440--1

฿ 2,372.05

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 6650--1

฿ 3,300.74

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 8860--1

฿ 5,158.13

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 101070--1

฿ 6,804.45

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน 121275--1

฿ 9,337.26

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 161680--1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดลบคม เดี่ยว อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์
การเคลือบผิว Y / N NA ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา