1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดรัศมีมุม คาร์ไบด์ สำหรับ เหล็กกล้า สเตนเลส การเคลือบผิว

เครื่องตัดรัศมีมุม คาร์ไบด์ สำหรับ เหล็กกล้า สเตนเลส การเคลือบผิว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,958.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มั่นใจได้ว่า รูปทรง แบบกลม ความแม่นยำ สูงเหมือน ใบมีดลบคม คราด
·นำเสนอ มุม คราด กว้างเป็นครั้งแรกในฐานะ ดอกลบคม แบบกลม ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพการตัดและความหยาบของ พื้นผิว ได้อย่างมาก
·ลดความร้อนในการตัดลงอย่างมากช่วยเพิ่ม ความแม่นยำ ระยะโก่ง

รหัสสินค้า
CRC0.5CBLALD
CRC0.75CBLALD
CRC1.0CBLALD
CRC1.5CBLALD
CRC1.25CBLALD
CRC1.75CBLALD
CRC2.0CBLALD
CRC2.5CBLALD
CRC3.0CBLALD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ขนาด R (R)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
d2
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย
(มิลลิเมตร)

฿ 3,958.06

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 30.56505103

฿ 3,958.06

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 30.756505.5103

฿ 999,999,999.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 316506-3

฿ 4,536.99

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 41.58608-4

฿ 4,826.45

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 41.258607.5154

฿ 6,563.24

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 51.7510709.5155

฿ 6,273.77

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 52107010-5

฿ 8,300.01

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 52.5127511155

฿ 8,010.55

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 53127512-5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ลบมุม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดลบคม เดี่ยว
อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y / N มี
ประเภทการ การเคลือบผิว ALD ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา