1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเจาะเหล็กกล้าไฮสปีด เจาะนำศูนย์ ยาว A ชนิด 60°

ดอกเจาะเหล็กกล้าไฮสปีด เจาะนำศูนย์ ยาว A ชนิด 60°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 853.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่านนำศูนย์ มีความคมและ ความทนทาน โดดเด่น
· ดอกเจาะนำศูนย์จากแบรนด์ Iwata Tool ที่ยังคงพัฒนาต่อไป
·บรรลุทั้งความคมและความต้านทานการแตกหักโดยการปรับ รูปทรง ให้เหมาะสมนอกเหนือจากการใช้ เหล็ก โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) และปรับปรุง ความแม่นยำ การ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน

รหัสสินค้า
LCD1.5-5-100
LCD1.5-5-150
LCD2.0-5-100
LCD2.0-6-100
LCD2.0-6-150
LCD2.0-6-200
LCD2.5-6-100
LCD2.5-8-100
LCD2.5-8-150
LCD2.5-8-200
LCD3.0-8-100
LCD3.0-8-150
LCD3.0-10-150
LCD4.0-10-150
LCD4.0-12-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)

฿ 853.06

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.551001.9

฿ 99,999.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.551501.9

฿ 853.06

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 251002.6

฿ 99,999.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 261002.6

฿ 1,491.63

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 261502.6

฿ 2,275.32

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 262002.6

฿ 911.04

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2.561003.2

฿ 1,090.00

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 15 วัน 2.581003.2

฿ 99,999.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2.581503.2

฿ 2,762.34

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2.582003.2

฿ 2,012.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 381003.9

฿ 99,999.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 381503.9

฿ 1,949.62

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 3101503.9

฿ 3,544.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 4101505.2

฿ 2,594.61

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 4121505.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 60 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ สองคม อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การเคลือบผิว Y / N NA ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา