(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำ ความเร็วในการประมวลผลและราคาเหมาะสม
· เครื่องมือนำศูนย์ ความเร็วสูง รูปทรง ใหม่
·อายุการใช้งานยาวนานและไม่มีเศษของปลายใบมีด
· ออกแบบ ป้องกันการบิ่นปลาย เนื่องจากมุมดับเบิ้ล
·ไม่มีการแตกหักของปลายเมื่อเทียบกับดอกเจาะนำศูนย์ ทั่วไป
· ความคมที่ยอดเยี่ยมด้วยการ การออกแบบ เกลียวสูง
·ปรับปรุงความหยาบของพื้นผิว
รหัสสินค้า |
---|
60SPC0.3-0.9 |
60SPC0.4-1.2 |
60SPC0.5-2 |
60SPC0.8-3 |
60SPC0.8-3SE |
60SPC1.0-3 |
60SPC1.0-3SE |
60SPC1.5-4 |
60SPC2.0-6 |
60SPC2.5-8 |
60SPC3.0-10 |
60SPC4.0-12 |
60SPC5.0-16 |
60SPC6.0-20 |
60SPC8.0-25 |
60SPC9.0-32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการลบมุมต่ำสุด d (มิลลิเมตร) | ความกว้างการลบคมสูงสุด d1 (มิลลิเมตร) | ความยาว พีวอท (มิลลิเมตร) | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 674.47 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 3 | 40 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | 3 | ||
฿ 511.65 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.4 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 3 | 40 | 0.4 | 1.2 | 3.6 | 3 | ||
฿ 360.46 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.5 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 2 | 40 | 0.5 | - | - | 2 | ||
฿ 487.45 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.8 | สองคม | 3 | 35 | 0.8 | - | - | 1 | ||
฿ 292.13 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 3 | 40 | 0.8 | - | - | 2 | ||
฿ 442.10 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 | สองคม | 3 | 35 | 1 | - | - | 1 | ||
฿ 264.92 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 3 | 40 | 1 | - | - | 2 | ||
฿ 442.10 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.5 | สองคม | 4 | 40 | 1.5 | - | - | 1 | ||
฿ 487.45 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2. | สองคม | 6 | 50 | 2. | - | - | 1 | ||
฿ 593.06 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5 | สองคม | 8 | 60 | 2.5 | - | - | 1 | ||
฿ 683.51 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | สองคม | 10 | 70 | 3 | - | - | 1 | ||
฿ 864.42 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | สองคม | 12 | 80 | 4 | - | - | 1 | ||
฿ 1,588.09 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | สองคม | 16 | 100 | 5 | - | - | 1 | ||
฿ 2,492.66 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | สองคม | 20 | 120 | 6 | - | - | 1 | ||
฿ 4,301.80 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | สองคม | 25 | 140 | 8 | - | - | 1 | ||
฿ 9,096.04 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | สองคม | 32 | 160 | 9 | - | - | 1 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V | ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y / N | NA |
ทิศทางการหมุน | ใบมีดขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง