(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
DH-15 |
DH-20 |
DH-25 |
DH-30 |
DH-40 |
DH-50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | (หัวบล็อค/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
ความยาว ตัวจับชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 1.5 | 144 | 7 | 54 | 11 | ||
฿ 80.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 2 | 2 | 144 | 8 | 54 | 11 | ||
฿ 89.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 2.5 | 2.5 | 144 | 10 | 54 | 11 | ||
฿ 124.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 | 3 | 163 | 20 | 73 | 16 | ||
฿ 124.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 4 | 4 | 163 | 27 | 73 | 16 | ||
฿ 175.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 5 | 5 | 175 | 42 | 85 | 18 |
ไขควง มี ปลาย หกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ขนาดสำหรับ สกรู รูหกเหลี่ยม ขนาดใดก็ได้
· เพลา เป็น เหล็กกล้า โครเมี่ยม - โมลิบดินั่ม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขันและถอด สกรู รูหกเหลี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
DH-15 |
DH-20 |
DH-25 |
DH-30 |
DH-40 |
DH-50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | (หัวบล็อค/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
ความยาว ตัวจับชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 1.5 | 144 | 7 | 54 | 11 | ||
฿ 80.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 2 | 2 | 144 | 8 | 54 | 11 | ||
฿ 89.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 2.5 | 2.5 | 144 | 10 | 54 | 11 | ||
฿ 124.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 | 3 | 163 | 20 | 73 | 16 | ||
฿ 124.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 4 | 4 | 163 | 27 | 73 | 16 | ||
฿ 175.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 5 | 5 | 175 | 42 | 85 | 18 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง