(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง น๊อตตัวเมีย DN

ไขควง น๊อตตัวเมีย DN

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 145.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
DN-01
DN-02
DN-03
DN-04
DN-05
DN-06
DN-07
DN-08
DN-09
DN-10
DN-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความยาวด้าม L (มม.) (หัวบล็อค/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)
สกรู เหมาะสม

฿ 145.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 75 3 3 130 13 11 1.4 (เดิมคือ มาตรฐาน)

฿ 145.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 75 4 3 130 12 11 2

฿ 145.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 75 4.5 4 145 24 13 2.3 (เดิมคือ มาตรฐาน)

฿ 182.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 75 5 4.3 150 31 16 2.6 (เดิมคือ มาตรฐาน)

฿ 175.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 125 5.5 5.5 210 57 18 3

฿ 175.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 125 6 5.5 210 57 18 3 (เดิมคือ มาตรฐาน)

฿ 182.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 125 7 5.5 210 64 18 4

฿ 197.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 125 8 5.5 210 68 18 5

฿ 197.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 125 9 5.5 210 73 18 5 (เดิมคือ มาตรฐาน)

฿ 262.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 125 10 6.3 220 98 22 6

฿ 275.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 125 12 6.3 220 107 22 6 (เดิมคือ มาตรฐาน)

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

เลือกได้ตามการใช้งาน: ไขควง เฉพาะด้าน สำหรับ ขันสกรู และ สลักเกลียว สกรูหกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
·ใช้ที่ มือจับ พลาสติก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขันและถอด สกรู และ โบลท์ สกรูหกเหลี่ยม

รหัสรุ่น
DN-01
DN-02
DN-03
DN-04
DN-05
DN-06
DN-07
DN-08
DN-09
DN-10
DN-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความยาวด้าม L (มม.) (หัวบล็อค/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)
สกรู เหมาะสม

฿ 145.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 75 3 3 130 13 11 1.4 (เดิมคือ มาตรฐาน)

฿ 145.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 75 4 3 130 12 11 2

฿ 145.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 75 4.5 4 145 24 13 2.3 (เดิมคือ มาตรฐาน)

฿ 182.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 75 5 4.3 150 31 16 2.6 (เดิมคือ มาตรฐาน)

฿ 175.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 125 5.5 5.5 210 57 18 3

฿ 175.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 125 6 5.5 210 57 18 3 (เดิมคือ มาตรฐาน)

฿ 182.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 125 7 5.5 210 64 18 4

฿ 197.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 125 8 5.5 210 68 18 5

฿ 197.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 125 9 5.5 210 73 18 5 (เดิมคือ มาตรฐาน)

฿ 262.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 125 10 6.3 220 98 22 6

฿ 275.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 125 12 6.3 220 107 22 6 (เดิมคือ มาตรฐาน)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1