(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
DA-5-GR |
DA-9-GR |
DA-24-GR |
DA-28-GR |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของ รูปร่างภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความลึกของ รูปร่างภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความสูงภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความจุ (L) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 235.00 ฿ 151.01 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 326 | 204 | 100 | 4 | 278 | 157 | 90 | 506-9785 | 370 | 1 ชิ้น | ||
฿ 322.00 ฿ 210.01 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 366 | 280 | 136 | 9 | 307 | 233 | 121 | 506-9793 | 740 | 1 ชิ้น | ||
฿ 712.00 ฿ 466.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 446 | 343 | 217.5 | 24 | 396 | 302 | 202 | 506-9866 | 1400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 772.00 ฿ 481.03 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 480 | 360 | 223 | 27 | 409 | 310 | 203 | 506-9874 | 1600 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
ภาชนะที่ทำจาก วัสดุ รีไซเคิล
วัสดุ: โพลีโพรพีลีน (PP รีไซเคิล 30% ขึ้นไป)
ความจุ (ℓ): 4 ถึง 27
รหัสรุ่น |
---|
DA-5-GR |
DA-9-GR |
DA-24-GR |
DA-28-GR |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของ รูปร่างภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความลึกของ รูปร่างภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความสูงภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความจุ (L) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 235.00 ฿ 151.01 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 326 | 204 | 100 | 4 | 278 | 157 | 90 | 506-9785 | 370 | 1 ชิ้น | ||
฿ 322.00 ฿ 210.01 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 366 | 280 | 136 | 9 | 307 | 233 | 121 | 506-9793 | 740 | 1 ชิ้น | ||
฿ 712.00 ฿ 466.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 446 | 343 | 217.5 | 24 | 396 | 302 | 202 | 506-9866 | 1400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 772.00 ฿ 481.03 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 480 | 360 | 223 | 27 | 409 | 310 | 203 | 506-9874 | 1600 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง