(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ สีซีทรู - ฝา skelcon

ภาชนะ สีซีทรู - ฝา skelcon

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 224.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TSK-910F-B
TSK-910F-BK
TSK-910F-OR
TSK-910F-R
TSK-910F-TM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ภาชนะ รองรับการใช้งาน รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนที่บรรจุ

฿ 224.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน TSK-910 (B) สีฟ้าใส 363-9410 1 ชิ้น

฿ 224.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน สีดำ TSK-910 (BK) โปร่งใสสีดำ 363-9428 1 ชิ้น

฿ 224.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน ส้ม TSK-910 (หรือ) โปร่งใสสีส้ม 363-9436 1 ชิ้น

฿ 224.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน สีแดง TSK-910 (R) โปร่งใสสีแดง 363-9444 1 ชิ้น

฿ 224.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีใส TSK-910 (TM) - 363-9452 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้างของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    361
  • ความลึกของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    272
  • ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร)
    18
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ภาชนะ ประเภทกล่อง
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • มวล(ก.)
    200
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ฝาสำหรับ ภาชนะ ชนิดกล่องสีใส
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีขนาดภายนอกเช่นเดียวกับ ตัวเครื่อง หลัก TSK-910 ฝาจะไม่ยื่นออกมาจาก ตัวเครื่อง เครื่อง
·ไม่ ของเสีย พื้นที่แม้ว่าจะมีฝาปิดอยู่ก็ตาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการชิ้นส่วนในโรงงานและไซต์งาน

รหัสรุ่น
TSK-910F-B
TSK-910F-BK
TSK-910F-OR
TSK-910F-R
TSK-910F-TM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ภาชนะ รองรับการใช้งาน รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนที่บรรจุ

฿ 224.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน TSK-910 (B) สีฟ้าใส 363-9410 1 ชิ้น

฿ 224.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน สีดำ TSK-910 (BK) โปร่งใสสีดำ 363-9428 1 ชิ้น

฿ 224.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน ส้ม TSK-910 (หรือ) โปร่งใสสีส้ม 363-9436 1 ชิ้น

฿ 224.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน สีแดง TSK-910 (R) โปร่งใสสีแดง 363-9444 1 ชิ้น

฿ 224.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีใส TSK-910 (TM) - 363-9452 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันเป็นสีโครงกระดูกที่สามารถดูเนื้อหาได้แม้อยู่ในกองซ้อน

สเปค

● ขนาดภายนอก (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 361 × 272 × 18
● SPQ (แผ่น): 20
● ความจุ: 9 L

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน (PP)