(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งทาสี E- ตัวจับชิ้นงาน

ลูกกลิ้งทาสี E- ตัวจับชิ้นงาน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 238.05 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TEGR-70HH
TEGR-70HS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ชนิด รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 247.01

PAINT ROLLERS 1 ชิ้น 12 วัน 265 แบน 382-9839 1 คลองเลื่อย (มือจับ แปรง)

฿ 238.05

PAINT ROLLERS 1 ชิ้น 1 วัน 270 รั้งประเภทแนวทแยง 382-9847 1 คลองเลื่อย (มือจับ แปรง)

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด โรเลอร์(นิ้ว)
    4
  • วัสดุ
    โพลีเอสเตอร์
  • ความยาว ขน(มิลลิเมตร)
    13
  • อื่น ๆ
    คลองเลื่อย โรเลอร์
  • ประเภทรายละเอียด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    100
  • มวล(ก.)
    89
  • คุณสมบัติ
    ปลาย สามารถเปลี่ยนได้เนื่องจากที่ จับ มี ตะขอ ปลาย มือจับ จึงสามารถติดตั้งกับ ถัง ได้ที่ ตัวจับชิ้นงาน ถือได้ง่าย
  • แปรงทาสี รองรับ
    สีน้ำ◎, สีน้ำมัน◎, เรซินอะคริลิก○, ไวนิลคลอไรด์○
  • วัสดุ: มือจับ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • วัสดุ: โรเลอร์
    โพลีเอสเตอร์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คลองเลื่อย (มือจับ แปรง)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปลาย สามารถเปลี่ยนได้
·ที่ จับ มี ตะขอ ปลาย มือจับ ติดไว้เพื่อให้แขวนกับสิ่งของต่างๆเช่น ถังน้ำ ได้
·โครงสร้างของ มือจับ ช่วยให้จับได้ง่าย
·เป็น คลองเลื่อย มือจับ และ ปลาย สำหรับ โรเลอร์ ที่สามารถเปลี่ยน ปลาย ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับสีน้ำสีน้ำมันสีแล็กเกอร์ ฯลฯ
·สำหรับการใช้กาวสูตรน้ำ

รหัสรุ่น
TEGR-70HH
TEGR-70HS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ชนิด รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 247.01

PAINT ROLLERS 1 ชิ้น 12 วัน 265 แบน 382-9839 1 คลองเลื่อย (มือจับ แปรง)

฿ 238.05

PAINT ROLLERS 1 ชิ้น 1 วัน 270 รั้งประเภทแนวทแยง 382-9847 1 คลองเลื่อย (มือจับ แปรง)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1