(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แบบใช้ไฟฟ้า ฆ่าแมลง ไฟฟ้า (ในร่ม)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ A-15

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    นักฆ่าแมลง
  • การใช้พลังงาน(W)
    40
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    100
  • รุ่น รายละเอียด
    ใช้ในอาคาร 15 วัตต์ 2-light ชนิด
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวสินค้าหลัก
  • พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ(ตารางเมตร)
    100 ถึง 230
  • ขนาดความกว้างของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    550
  • ขนาดความลึกของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    315
  • มิติ ตัวเครื่อง: ความสูง(มิลลิเมตร)
    320
  • รหัสของทรัสโก้
    322-0117
  • มวล
    9300 กรัม
  • คุณสมบัติ
    Entices โดยแสงที่ดึงดูดศัตรูพืช (แสงอัลตราไวโอเลต 365 นาโนเมตร) และฆ่าด้วยไฟฟ้าแรงสูง ภาชนะ นี้ไม่อันตรายเพราะมีอุปกรณ์ความปลอดภัย แผ่นเพลท แมลงสามารถถอดออกได้ง่ายและสามารถดำเนินการกับศพได้อย่างถูกสุขลักษณะ
  • ใช้
    ที่เกี่ยวข้องกับอาหารฟาร์มโคนมสถานที่เล่นกีฬาสวนสาธารณะและพืชทุกประเภท สำหรับใช้ในร่ม
  • แมลงดึงดูดหลอดไฟ
    FL-15SBL, 15 W (2 หลอด)
  • สเปค
    อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ถาด ดักจับแมลง คลองเลื่อย โซ่ กันสะเทือนพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยคู่พร้อม สวิตช์ เต็มรูปแบบ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
A-15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 17,453.03

INSECT KILLERS 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    นักฆ่าแมลง
  • การใช้พลังงาน(W)
    40
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    100
  • รุ่น รายละเอียด
    ใช้ในอาคาร 15 วัตต์ 2-light ชนิด
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวสินค้าหลัก
  • พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ(ตารางเมตร)
    100 ถึง 230
  • ขนาดความกว้างของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    550
  • ขนาดความลึกของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    315
  • มิติ ตัวเครื่อง: ความสูง(มิลลิเมตร)
    320
  • รหัสของทรัสโก้
    322-0117
  • มวล
    9300 กรัม
  • คุณสมบัติ
    Entices โดยแสงที่ดึงดูดศัตรูพืช (แสงอัลตราไวโอเลต 365 นาโนเมตร) และฆ่าด้วยไฟฟ้าแรงสูง ภาชนะ นี้ไม่อันตรายเพราะมีอุปกรณ์ความปลอดภัย แผ่นเพลท แมลงสามารถถอดออกได้ง่ายและสามารถดำเนินการกับศพได้อย่างถูกสุขลักษณะ
  • ใช้
    ที่เกี่ยวข้องกับอาหารฟาร์มโคนมสถานที่เล่นกีฬาสวนสาธารณะและพืชทุกประเภท สำหรับใช้ในร่ม
  • แมลงดึงดูดหลอดไฟ
    FL-15SBL, 15 W (2 หลอด)
  • สเปค
    อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ถาด ดักจับแมลง คลองเลื่อย โซ่ กันสะเทือนพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยคู่พร้อม สวิตช์ เต็มรูปแบบ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

แบบใช้ไฟฟ้า ฆ่าแมลง ไฟฟ้า ที่ดึงดูดและฆ่าแมลงด้วยไฟฟ้าแรงสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[คุณสมบัติ]
·ประเภท แบบแขวน ในร่มเครื่องจับแมลงที่ทนทาน น้ำหนักเบา และใช้งานได้ยาวนาน
·แมลงดึงดูดแสง (UV 365 นาโนเมตร) และถูกไฟฟ้าดูดด้วยไฟฟ้าแรงสูง
·มาพร้อมกับอุปกรณ์นิรภัยมีหลอดไฟสีแดงที่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำงานอยู่หรือไม่
·อย่าเปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย เมื่อสัมผัส ตาข่าย ป้องกันหรือเมื่อติดตั้ง ถาด ไม่ถูกต้อง
·ถอด ถาด แมลงออกได้อย่างง่ายดายเพื่อกำจัดแมลงที่ตายแล้ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดร้านขายปลาและเนื้อสดร้านขายอาหารร้านค้าโรงแรมโรงแรมขนาดเล็กบีแอนด์บีและจุดพักรถ
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในบ้านเช่นโรงงานต่างๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์ กระดาษ และสิ่งพิมพ์สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา โกดัง ฯลฯ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ A-15

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    นักฆ่าแมลง
  • การใช้พลังงาน(W)
    40
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    100
  • รุ่น รายละเอียด
    ใช้ในอาคาร 15 วัตต์ 2-light ชนิด
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวสินค้าหลัก
  • พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ(ตารางเมตร)
    100 ถึง 230
  • ขนาดความกว้างของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    550
  • ขนาดความลึกของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    315
  • มิติ ตัวเครื่อง: ความสูง(มิลลิเมตร)
    320
  • รหัสของทรัสโก้
    322-0117
  • มวล
    9300 กรัม
  • คุณสมบัติ
    Entices โดยแสงที่ดึงดูดศัตรูพืช (แสงอัลตราไวโอเลต 365 นาโนเมตร) และฆ่าด้วยไฟฟ้าแรงสูง ภาชนะ นี้ไม่อันตรายเพราะมีอุปกรณ์ความปลอดภัย แผ่นเพลท แมลงสามารถถอดออกได้ง่ายและสามารถดำเนินการกับศพได้อย่างถูกสุขลักษณะ
  • ใช้
    ที่เกี่ยวข้องกับอาหารฟาร์มโคนมสถานที่เล่นกีฬาสวนสาธารณะและพืชทุกประเภท สำหรับใช้ในร่ม
  • แมลงดึงดูดหลอดไฟ
    FL-15SBL, 15 W (2 หลอด)
  • สเปค
    อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ถาด ดักจับแมลง คลองเลื่อย โซ่ กันสะเทือนพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยคู่พร้อม สวิตช์ เต็มรูปแบบ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
A-15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 17,453.03

INSECT KILLERS 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1