(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สะดวกเนื่องจากมีพื้นผิวดูดสองชั้นและ แม่เหล็ก สามารถเปิดและปิดได้โดยใช้ สวิตช์ / ปิดที่ปลายทั้งสองด้าน
·การยึดชิ้นส่วนที่มั่นคงที่จะรวมเข้าด้วยกันเมื่อเชื่อมเหล็ก แผ่นเพลท หรือลูกเหล็ก
·ใช้สำหรับยึดหรือประกอบชั่วคราวในงานเชื่อมงานประกอบ ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยึดและการประกอบชั่วคราวระหว่างงานเชื่อมและงานประกอบ
มุม ถือ(°) | 90 | แม่เหล็ก เปิด / ปิด ฟังก์ชั่น | มี | การดูดซับกำลัง(N) | 660 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 195 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 45 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 195 |
สเปค | แบบอยู่กับที่ | การใช้งาน | สำหรับการจับชั่วคราวและการประกอบชั่วคราวระหว่างงานเชื่อม | รหัสของทรัสโก้ | 284-8911 |
มวล(ก.) | 2750 | วัสดุ แม่เหล็ก | แม่เหล็กนีโอไดเมียม | วัสดุ ส่วน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก | โลหะผสม เหล็กกล้า / อะลูมิเนียมอัลลอย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMS2-90 ในชุด เครื่องเชื่อม Magne สำหรับการเชื่อม,แรงดูดจับ (N): 660,น้ำหนัก (กรัม): 2750
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง