(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการยึดที่มั่นคงจับชิ้นส่วนที่จะเข้าด้วยกันเมื่อเชื่อมเหล็ก แผ่นเพลท ท่อกลม หรือลูกเหล็ก
· ชนิดกว้าง ที่ช่วยให้ยึดได้อย่างมั่นคง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจับชั่วคราวและการประกอบชั่วคราวระหว่างงานเชื่อม
มุม ถือ(°) | 90 | แม่เหล็ก เปิด / ปิด ฟังก์ชั่น | NA | การดูดซับกำลัง(N) | 245 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 144 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 36 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 144 |
สเปค | แบบอยู่กับที่ | การใช้งาน | สำหรับการจับชั่วคราวและการประกอบชั่วคราวระหว่างงานเชื่อม | รหัสของทรัสโก้ | 232-7091 |
มวล(ก.) | 1500 | วัสดุ แม่เหล็ก | แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMGW-S145 ในชุด เครื่องเชื่อมแมกนีเซียม (แบบอยู่กับที่)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง